17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • パッケージ高さ(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

軸付筒型ブラシ

通常単価(税別)
642円~1,077円
税込単価
706円~1,185円
通常出荷日:3日目

鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取りに最適な軸付筒型ブラシ。【特長】・パイプの内面研磨やクリーニングな...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

直径

(mm)

パッケージ高さ

(mm)

JANコード

パッケージ質量

(g)

最小発注数量
約10
105
4977292332408
20
3個
約15
105
4977292332415
60
3個
約19
100
4977292332422
80
3個
約22
100
4977292332439
100
3個
約25
100
4977292332552
140
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
642円
( 706円 )
3日目
698円
( 768円 )
3日目
852円
( 937円 )
3日目
1,007円
( 1,108円 )
3日目
1,077円
( 1,185円 )
3日目

詳細情報

基本情報

鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取りに最適な軸付筒型ブラシ。
【特長】
・パイプの内面研磨やクリーニングなど、狭い場所やコーナー部に便利。
・変木・木の根などの仕上げにも使用可能。
・軸径:6mm。
【用途】
・対応機種:電気ドリル・フレキシブルシャフト・エアードリル。
・鉄・軽金属・木材のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り。

商品情報

製品仕様

4977292332408の外観

4977292332408の外観

  • サイズ:幅15×高さ70×奥行き15mm
  • 重量:20g
  • 直径:約10mm
4977292332415の外観

4977292332415の外観

  • サイズ:幅22×高さ80×奥行き22mm
  • 重量:60g
  • 直径:約15mm
4977292332422の外観

4977292332422の外観

  • サイズ:幅22×高さ80×奥行き22mm
  • 重量:80g
  • 直径:約19mm
4977292332439の外観

4977292332439の外観

  • サイズ:幅22×高さ80×奥行き22mm
  • 重量:100g
  • 直径:約22mm
4977292332552の外観

4977292332552の外観

  • サイズ:幅27×高さ85×奥行き27mm
  • 重量:140g
  • 直径:約25mm

パッケージ外観

4977292332408のパッケージ

4977292332408のパッケージ

4977292332415のパッケージ

4977292332415のパッケージ

4977292332422のパッケージ

4977292332422のパッケージ

4977292332439のパッケージ

4977292332439のパッケージ

4977292332552のパッケージ

4977292332552のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 保護メガネなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用ください。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軸付筒型ブラシのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軸付筒型ブラシ
軸付筒型真中ブラシ
軸付筒型ステンブラシ
スパイラルブラシ ワイヤー 軸径6mm
スパイラルブラシ 真鍮製 軸径6mm
スパイラルブラシ ステンレス製 軸径6mm
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格642円-740円 -815円 -1,297円 -1,271円 -1,386円 -
通常出荷日3日目3日目3日目〜3日目〜2日目3日目
軸径(mm)666666
パッケージ幅(mm)323220323232
パッケージ奥行(mm)323220323232
適用機種電気ドリル・フレキシブルシャフト・エアードリル電気ドリル・フレキシブルシャフト・エアードリル電気ドリル・フレキシブルシャフト・エアードリル電気ドリル・フレキシブルシャフト・エアードリル電気ドリル・フレキシブルシャフト・エアードリル電気ドリル・フレキシブルシャフト・エアードリル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト