17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 直径(mm)

  • パッケージ幅(mm)

    ~mm
  • パッケージ高さ(mm)

    ~mm
  • パッケージ奥行(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

軸付ワン型ブラシ

軸付ワン型ブラシ
  • 4977292332309
  • 4977292332316
  • 4977292332323
通常単価(税別)
1,063円~1,273円
税込単価
1,169円~1,400円
通常出荷日:3日目

鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、よごれ落としに最適な軸付ワン型ブラシ。【特長】・特に平面部にはス...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

直径

(mm)

パッケージ幅

(mm)

パッケージ高さ

(mm)

パッケージ奥行

(mm)

JANコード

パッケージ質量

(g)

最小発注数量
約50
60
90
45
4977292332309
80
1個
約65
85
125
85
4977292332316
180
1個
約75
85
125
85
4977292332323
300
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,063円
( 1,169円 )
3日目
1,133円
( 1,246円 )
3日目
1,273円
( 1,400円 )
3日目

詳細情報

基本情報

鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、よごれ落としに最適な軸付ワン型ブラシ。
【特長】
・特に平面部にはスムーズな研磨が可能。
・軸径:6mm。
・4977292332309:直径 約50mm。
・4977292332316:直径 約65mm。
・4977292332323:直径 約75mm。
【用途】
・対応機種:電気ドリル・フレキシブルシャフト・エアードリル。
・鉄・軽金属・木材の研磨作業。

商品情報

製品仕様

4977292332309の外観

4977292332309の外観

  • サイズ:幅50×高さ75×奥行き40mm
  • 重量:80g
4977292332309のパッケージ

4977292332309のパッケージ

4977292332316の外観

4977292332316の外観

  • サイズ:幅65×高さ85×奥行き65mm
  • 重量:180g
4977292332316のパッケージ

4977292332316のパッケージ

4977292332323の外観1

4977292332323の外観1

  • サイズ:幅75×高さ85×奥行き75mm
  • 重量:300g
4977292332323のパッケージ

4977292332323のパッケージ

4977292332323の外観2(底面)

4977292332323の外観2(底面)

注意・禁止事項

  • ※ 保護メガネなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用ください。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軸付ワン型ブラシのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軸付ワン型ブラシ
軸付筒型ブラシ
軸付傘型ブラシ
軸付筒型真中ブラシ
軸付筒型ステンブラシ
六角軸ナイロンブラシ細目(6.35mm六角軸)
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,063円-642円 -1,044円 -740円 -815円 -908円 -
通常出荷日3日目3日目3日目〜3日目3日目〜3日目〜
軸径(mm)666666.35六角軸
適用機種電気ドリル・フレキシブルシャフト・エアードリル電気ドリル・フレキシブルシャフト・エアードリル電気ドリル・フレキシブルシャフト・エアードリル電気ドリル・フレキシブルシャフト・エアードリル電気ドリル・フレキシブルシャフト・エアードリル電気ドリル・インパクトドライバー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト