17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 直径(mm)

  • パッケージ幅(mm)

    ~mm
  • パッケージ高さ(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

軸付ステンホイル

通常単価(税別)
1,2591,414
税込単価
1,3851,555
通常出荷日:3日目

ステンレスの研磨、鉄のサビ落としなどに最適な軸付ステンホイル。【特長】・軸径:6mm。・4977292...

詳細を確認
  • 保護メガネなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

直径

(mm)

パッケージ幅

(mm)

パッケージ高さ

(mm)

JANコード

パッケージ質量

(g)

最小発注数量
約65
80
80
4977292332637
60
1個
約100
100
100
4977292332682
140
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,259
( 1,385 )
3日目
1,414
( 1,555 )
3日目

詳細情報

基本情報

ステンレスの研磨、鉄のサビ落としなどに最適な軸付ステンホイル。
【特長】
・軸径:6mm。
・4977292332637:直径 約65mm。
・4977292332682:直径 約100mm。
【用途】
・対応機種:電気ドリル・フレキシブルシャフト・エアードリル。
・ステンレス研磨・鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取りに最適。

ご注意

  • 保護メガネなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。

商品情報

製品仕様

4977292332637の外観

4977292332637の外観

  • サイズ:幅65×高さ65×奥行き45mm
  • 重量:60g
4977292332637のパッケージ

4977292332637のパッケージ

4977292332682の外観

4977292332682の外観

  • サイズ:幅100×高さ100×奥行き45mm
  • 重量:125g
4977292332682のパッケージ

4977292332682のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 保護メガネなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用ください。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軸付ステンホイルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軸付ステンホイル
軸付筒型ステンブラシ
軸付筒型真中ブラシ
スパイラルブラシ ワイヤー 軸径6mm
スパイラルブラシ 真鍮製 軸径6mm
スパイラルブラシ ステンレス製 軸径6mm
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,259-815 -740 -1,297 -1,271 -1,386 -
通常出荷日3日目3日目〜3日目3日目〜2日目3日目
軸径(mm)666666
パッケージ奥行(mm)202032323232
材質線:ステンレス線:ステンレス線:真鍮製ブラシ:ワイヤーブラシ:真鍮製ブラシ:ステンレス製
適用機種電気ドリル・フレキシブルシャフト・エアードリル電気ドリル・フレキシブルシャフト・エアードリル電気ドリル・フレキシブルシャフト・エアードリル電気ドリル・フレキシブルシャフト・エアードリル電気ドリル・フレキシブルシャフト・エアードリル電気ドリル・フレキシブルシャフト・エアードリル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト