17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • パッケージ奥行(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

軸付ステンブラシ

軸付ステンブラシ
  • SRB-101
  • SRB-102
  • SRB-103
通常単価(税別)
698円
税込単価
768円
通常出荷日:3日目

サビを移さないステンレス線の軸付ステンブラシ。【特長】・2.35mm軸。・SRB-101:筆型5mm。...

詳細を確認
  • 許容回転数内でご使用下さい。作業開始前に、安全な所で空回転させ異常がないかを確認して下さい。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

パッケージ奥行

(mm)

JANコード

形状

仕様

パッケージ質量

(g)

最小発注数量
15
4977292494267
-
筆型5mm
10
1個
20
4977292494274
カップ型17mm
-
12
1個
40
4977292494281
ホイール型22mm
-
12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
698円
( 768円 )
3日目
698円
( 768円 )
3日目
698円
( 768円 )
3日目

詳細情報

基本情報

サビを移さないステンレス線の軸付ステンブラシ。
【特長】
・2.35mm軸。
・SRB-101:筆型5mm。
・SRB-102:カップ型17mm。
・SRB-103:ホイール型22mm。
【用途】
・金属部、目地部等の薄サビ、ペンキ、汚れ落としに最適。

ご注意

  • 許容回転数内でご使用下さい。作業開始前に、安全な所で空回転させ異常がないかを確認して下さい。

商品情報

製品仕様

SRB-101の外観

SRB-101の外観

  • サイズ:幅5×高さ47×奥行き5mm
  • 重量:2g
  • 許容回転数:30,000min-1
SRB-102の外観

SRB-102の外観

  • サイズ:幅17×高さ45×奥行き17mm
  • 重量:5g
  • 許容回転数:30,000min-1
SRB-103の外観

SRB-103の外観

  • サイズ:幅22×高さ45×奥行き22mm
  • 重量:4g
  • 許容回転数:30,000min-1

パッケージ外観

SRB-101のパッケージ

SRB-101のパッケージ

SRB-102のパッケージ

SRB-102のパッケージ

SRB-103のパッケージ

SRB-103のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 許容回転数内でご使用下ください。
  • ※ 作業開始前に、安全な所で空回転させ異常がないかを確認してください。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軸付ステンブラシのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軸付ステンブラシ
軸付白毛ブラシ カップ型
軸付筒型ステンブラシ
軸付筒型真中ブラシ
六角軸テーパーホールブラシ
六角軸真鍮ワイヤーブラシ 15mm
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格698円698円815円 -740円 -2,334円 -810円
通常出荷日3日目3日目3日目〜3日目3日目3日目
許容回転数30000min-130000min-1----
軸サイズ(mm)2.352.35----
パッケージ幅(mm)454520325032
パッケージ高さ(mm)12512590100250100
材質ステン線白毛線:ステンレス線:真鍮製毛材:SCナイロン320番真鍮製
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト