ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 外径(mm)

    ~mm
  • 厚さ(mm)

    ~mm
  • 最高使用回転数

  • パッケージ幅(mm)

    ~mm
  • パッケージ高さ(mm)

    ~mm
  • パッケージ奥行(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ワイヤーホイル 穴径12.7mm

ワイヤーホイル 穴径12.7mm 4977292344517
  • 4977292344500
  • 4977292344517
  • 4977292344609
通常単価(税別)
2,292円
税込単価
2,521円
通常出荷日:3日目

鉄サビ落とし、塗装はがし、バリ取りなどに適したワイヤーホイル。【特長】・穴径:12.7mm。・4977...

詳細を確認

型番:

4977292344517
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977292344517の仕様・寸法情報

外径(mm)
150
穴径(mm)
12.7
厚さ(mm)
14
最高使用回転数
6000rpm
パッケージ幅(mm)
155
パッケージ高さ(mm)
155
パッケージ奥行(mm)
20
JANコード
4977292344517
適用機種
両頭グラインダー
パッケージ質量(g)
400

型番リスト

表示件数
型番
4977292344517

外径

(mm)

厚さ

(mm)

最高使用回転数

パッケージ幅

(mm)

パッケージ高さ

(mm)

パッケージ奥行

(mm)

JANコード

適用機種

パッケージ質量

(g)

最小発注数量
150
14
6000rpm
155
155
20
4977292344517
両頭グラインダー
400
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,292円
( 2,521円 )
3日目

詳細情報

基本情報

鉄サビ落とし、塗装はがし、バリ取りなどに適したワイヤーホイル。
【特長】
・穴径:12.7mm。
・4977292344500:外径125mm。
・4977292344517:外径150mm。
・4977292344609:外径100mm。
【用途】
・金属のサビ取り・バリ取り・表面研磨・表面処理研磨・塗料剥離・木材皮むきに最適。

商品情報

製品仕様

4977292344500の外観

4977292344500の外観

  • サイズ:幅125×高さ14×奥行き125mm
  • 重量:340g
  • 厚さ:14mm
  • 最高使用回転数:6,000rpm
  • 適用機種:両頭グラインダー
4977292344517の外観

4977292344517の外観

  • サイズ:幅150×高さ14×奥行き150mm
  • 重量:400g
  • 厚さ:14mm
  • 最高使用回転数:6,000rpm
  • 適用機種:両頭グラインダー
4977292344609の外観

4977292344609の外観

  • サイズ:幅100×高さ15×奥行き100mm
  • 重量:220g
  • 適用機種:両頭グラインダー・水平ドリル

パッケージ外観

4977292344500のパッケージ

4977292344500のパッケージ

4977292344517のパッケージ

4977292344517のパッケージ

4977292344609のパッケージ

4977292344609のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 必ず電動本機の電源を切ってから、ゆるみが無いようにしっかりと取り付けてください。
  • ※ 使用前には、必ず3分以上の空運転させてからご使用下さい。
  • ※ 最高使用速度以下でご使用ください。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワイヤーホイル 穴径12.7mmの型番4977292344517のページです。 型番4977292344517に関する仕様情報を記載しております。
ワイヤーホイル 穴径12.7mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤーホイル 穴径12.7mm
150mm/12.7mm ワイヤーホイール(粗目スチール)
スパイラルブラシ ワイヤー 軸径6mm
軸付ホイルブラシ
真鍮ワイヤーブラシ
六角軸真鍮ホイル
メーカーSK-11エスコSK-11LESSMANNナカニシSK-11
通常価格2,292円3,921円1,297円 -5,582円 -5,500円 -1,301円 -
通常出荷日3日目2日目3日目〜2日目〜1日目3日目
穴径(mm)12.7-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました