ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ZAKレシプロブラシTC鋼 ZB90-05

ZAKレシプロブラシTC鋼 ZB90-05 ZB90-05
通常単価(税別)
1,231円
税込単価
1,354円
通常出荷日:3日目

隙間や狭いところをザクザクこする軸付ブラシ。【特長】・鋼線5本を1本の撚り線にしており、腰は硬く毛先は...

詳細を確認

型番:

ZB90-05
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ZB90-05の仕様・寸法情報

パッケージ幅(mm)
42
パッケージ高さ(mm)
180
パッケージ奥行(mm)
23
JANコード
4977292303750
材質
TC鋼線
サイズ(mm)
ショート
仕様
高性能研磨
対応メーカー
マキタ・日立工機・アサダ・REX・リョービ・MCC等
適用機種
レシプロソー・セーバーソー
パッケージ質量(g)
60

型番リスト

表示件数
型番
ZB90-05
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,231円
( 1,354円 )
3日目

詳細情報

基本情報

隙間や狭いところをザクザクこする軸付ブラシ。
【特長】
・鋼線5本を1本の撚り線にしており、腰は硬く毛先は軟らかくなっている。
・サイズ:ショート。
・TC鋼線。
・高性能研磨。
【用途】
・金属のバリ取り、さび落とし、塗料落とし、研磨。
・対応機種:レシプロソー・セーバーソー。
・対応メーカー:マキタ・日立工機・アサダ・REX・リョービ・MCC等。

商品情報

ZAKレシプロブラシTC鋼 ZB90-05の仕様

ZB90-05の外観

ZB90-05の外観

  • サイズ:幅35×高さ145×奥行き7mm
  • 重量:40g
ZB90-05のパッケージ

ZB90-05のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 用途以外にはご使用にならないでください。
  • ※ ご使用前に亀裂や割れ、変形がないかご確認ください。無理な負荷や曲げを与えると折れや欠けの原因になります。
  • ※ 作業時は保護メガネや防塵マスクなどをご使用ください。ご使用になる本体の取扱説明書をよく読み正しくご使用ください。
  • ※ ブラシを交換するときはAC電源タイプの本体はコンセントを抜き、DCバッテリータイプの本体はバッテリーを外して行ってください。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ZAKレシプロブラシTC鋼 ZB90-05の型番ZB90-05のページです。 型番ZB90-05に関する仕様情報を記載しております。
ZAKレシプロブラシTC鋼 ZB90-05のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ZAKレシプロブラシTC鋼 ZB90-05
ZAKレシプロブラシTC鋼L ZB90-10
ZAKレシプロブラシ 豚毛 ZB96-05
ZAKレシプロブラシSCN ZB94-05
ZAKレシプロブラシ66N ZB95-05
ZAKレシプロブラシステン ZB91-05
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,231円1,983円1,245円1,554円1,189円1,301円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
パッケージ幅(mm)424242424242
パッケージ高さ(mm)180220180180180180
パッケージ奥行(mm)232323232323
JANコード497729230375049772923038284977292303811497729230379849772923038044977292303767
材質TC鋼線TC鋼線豚毛SCナイロン66ナイロンステンレス線

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました