ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 入数

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ZAK レシプロブラシ(2本組)

ZAK レシプロブラシ(2本組) 4977292302494
通常単価(税別)
2,503円
税込単価
2,753円
通常出荷日:3日目

レシプロソーで隙間や狭い場所のブラシ作業が楽々にできる軸付ブラシ。【特長】・電動充電レシプロソーに取り...

詳細を確認

型番:

4977292302494
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977292302494の仕様・寸法情報

パッケージ幅(mm)
113
パッケージ高さ(mm)
245
パッケージ奥行(mm)
20
JANコード
4977292302494
材質
毛材質:鋼線、本体:鉄
適用機種
電動、充電レシプロソー用
パッケージ質量(g)
155
入数
2本組

型番リスト

表示件数
型番
4977292302494

入数

最小発注数量
2本組
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,503円
( 2,753円 )
3日目

詳細情報

基本情報

レシプロソーで隙間や狭い場所のブラシ作業が楽々にできる軸付ブラシ。
【特長】
・電動充電レシプロソーに取り付けて金属のバリ取り、さびや塗料落としができる。
・先端R形状でターゲットに当たりやすい。
・広範囲はロング柄、狭所はショート柄が便利。
【用途】
・電動充電レシプロソーに取り付け、サビとり、塗装はがし、黒とりなど。

商品情報

ZAK レシプロブラシ2本組 4977292302494の仕様

4977292302494の外観/セット一覧

4977292302494の外観/セット一覧

  • サイズ:幅35×高さ187×奥行き11mm
  • 重量:130g
4977292302494のパッケージ

4977292302494のパッケージ

※記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ZAK レシプロブラシ(2本組)の型番4977292302494のページです。 型番4977292302494に関する仕様情報を記載しております。
ZAK レシプロブラシ(2本組)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ZAK レシプロブラシ(2本組)
ZAKレシプロブラシ 豚毛 ZB96-05
ZAKレシプロブラシTC鋼 ZB90-05
ZAKレシプロブラシSCN ZB94-05
ZAKレシプロブラシ真鍮線L ZB93-10
ZAKレシプロブラシ鋼線L ZB92-10
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格2,503円1,245円1,231円1,554円2,208円1,582円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
パッケージ幅(mm)1134242424242
パッケージ高さ(mm)245180180180220220
パッケージ奥行(mm)202323232323
JANコード497729230249449772923038114977292303750497729230379849772923038594977292303842
材質毛材質:鋼線、本体:鉄豚毛TC鋼線SCナイロン真鍮線鋼線

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました