17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • パッケージ幅(mm)

    ~mm
  • パッケージ高さ(mm)

    ~mm
  • パッケージ奥行(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

六角軸真鍮ホイル

通常単価(税別)
1,301円~1,386円
税込単価
1,431円~1,525円
通常出荷日:3日目

銅・真鍮・木材などの表面研磨・よごれ落とし・バリ取りに最適な軸付ホイール。【特長】・変木・木の根などの...

詳細を確認
  • インパクトドライバーを使用するときは、負荷をかけ過ぎないようにご注意下さい。保護メガネなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

パッケージ幅

(mm)

パッケージ高さ

(mm)

パッケージ奥行

(mm)

JANコード

パッケージ質量

(g)

最小発注数量
50
54
72
50
4977292336918
80
1個
100
105
145
45
4977292336949
140
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,301円
( 1,431円 )
3日目
1,386円
( 1,525円 )
3日目

詳細情報

基本情報

銅・真鍮・木材などの表面研磨・よごれ落とし・バリ取りに最適な軸付ホイール。
【特長】
・変木・木の根などの仕上げにも使用可能。
・6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能。
・水平ドリルスタンド、ドリルクランプを併用すれば、一層用途が広がる。
・線のこしが柔らかく、研磨物を傷つけにくい。
【用途】
・対応機種:電気ドリル・インパクトドライバー。
・鉄のサビ落とし・塗装はがし、パイプの内面研磨クリーニング、変木・木の根などの仕上げ。

ご注意

  • インパクトドライバーを使用するときは、負荷をかけ過ぎないようにご注意下さい。保護メガネなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。

商品情報

六角軸真鍮ホイル 4977292336901の仕様

4977292336901の外観

4977292336901の外観

  • サイズ:幅40×高さ45×奥行き40mm
  • 重量:60g
  • 直径:約40mm
4977292336901のパッケージ

4977292336901のパッケージ

六角軸真鍮ホイル 4977292336918の仕様

4977292336918の外観

4977292336918の外観

  • サイズ:幅50×高さ50×奥行き50mm
  • 重量:80g
  • 直径:約50mm
4977292336918のパッケージ

4977292336918のパッケージ

六角軸真鍮ホイル 4977292336932の仕様

4977292336932の外観1

4977292336932の外観1

  • サイズ:幅75×高さ45×奥行き75mm
  • 重量:120g
  • 直径:約75mm
4977292336932の外観2

4977292336932の外観2

4977292336932のパッケージ

4977292336932のパッケージ

六角軸真鍮ホイル 4977292336949の仕様

4977292336949の外観1

4977292336949の外観1

  • サイズ:幅100×高さ45×奥行き100mm
  • 重量:140g
  • 直径:約100mm
4977292336949の外観2

4977292336949の外観2

4977292336949のパッケージ

4977292336949のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ インパクトドライバーを使用するときは、負荷をかけ過ぎないようにご注意下さい。
  • ※ 保護メガネなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。
  • ※ 一部の製品情報のみ掲載しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

六角軸真鍮ホイルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角軸真鍮ホイル
ZAKレシプロブラシ66N ZB95-05
ZAKレシプロブラシ66NL ZB95-10
ZAKレシプロブラシ 豚毛 ZB96-05
六角軸真鍮ワイヤーブラシ 15mm
スパイラルブラシ 真鍮製 軸径6mm
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,301円-1,189円1,456円1,245円810円1,271円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目2日目
商品タイプホイールブラシ-----
軸サイズ(mm)6.35六角軸-----
材質真鍮製66ナイロン66ナイロン豚毛真鍮製ブラシ:真鍮製
適用機種電気ドリル、インパクトドライバーレシプロソー・セーバーソーレシプロソー・セーバーソーレシプロソー・セーバーソー電気ドリル・インパクトドライバー電気ドリル・フレキシブルシャフト・エアードリル
用途研磨ブラッシングブラッシングブラッシング--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト