17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 粒度(#)

    ~mm
  • 最高使用回転数(min-1)

  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

マイクロフラップ 軸径 3mm

通常単価(税別)
1,021円
税込単価
1,123円
通常出荷日:3日目

サンドペーパーの研磨力と適度な弾性で対象物をなめらかに磨く軸付ホイール。【特長】・軸径:3mm。 ・重...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

粒度

(#)

最高使用回転数

(min-1)

JANコード

パッケージ高さ

(mm)

最小発注数量
20
80
20000rpm以下
4977292332507
75
3個
20
120
20000rpm以下
4977292332514
76
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,021円
( 1,123円 )
3日目
1,021円
( 1,123円 )
3日目

詳細情報

基本情報

サンドペーパーの研磨力と適度な弾性で対象物をなめらかに磨く軸付ホイール。
【特長】
・軸径:3mm。
・重量:8g。
【用途】
・適用機種:電気ドリル・エアーグラインダー。
・超小径サイズのため細やかな部分の研磨に最適。
・金属・木材のみがき、仕上げ研磨、サビ落とし、塗装前の研磨に最適。

商品情報

製品仕様

4977292332507の仕様

4977292332507の仕様

  • サイズ:φ20(直径20mm)×20mm
  • 粒度:80
  • 最高使用回転数:20,000rpm以下
4977292332514の外観

4977292332514の外観

  • サイズ:φ20(直径20mm)×20mm
  • 粒度:120
  • 最高使用回転数:20,000rpm以下
4977292332521の外観

4977292332521の外観

  • サイズ:φ15(直径15mm)×20mm
  • 粒度:80
  • 最高使用回転数:25,000rpm以下
4977292332538の外観

4977292332538の外観

  • サイズ:φ15(直径15mm)×20mm
  • 粒度:120
  • 最高使用回転数:25,000rpm以下
4977292332507のパッケージ

4977292332507のパッケージ

4977292332514のパッケージ

4977292332514のパッケージ

4977292332521のパッケージ

4977292332521のパッケージ

4977292332538のパッケージ

4977292332538のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 最高使用回転数以下でご使用ください。
  • ※ 軸を2/3以上入れてチャックしてください。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイクロフラップ 軸径 3mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロフラップ 軸径 3mm
軸付フェルト3mm軸
ナノフラップ 軸径3mm
“軸付フラップ”(金具なし・軸径3mm)
“スポンジサンダー”(軸径3mm)
“ナイロンミニフラップ”(軸径3mm)
メーカーSK-11SK-11柳瀬ムラコナカニシトラスコ中山
通常価格1,021円922円1,605円 -744円3,794円 -6,184円
通常出荷日3日目3日目1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目〜
用途研磨研磨研磨研磨研磨研磨
種類軸付フラップ軸付フラップフラップホイールフラップホイールホイールフラップホイール
幅(mm)20121051013
軸径(mm)333333
パッケージ幅(mm)5050----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト