17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

サビ取りアフロ君 ジュニア

サビ取りアフロ君 ジュニア
  • 4977292387217
  • 4977292387224
  • 4977292387231
通常単価(税別)
1,049円
税込単価
1,154円
通常出荷日:3日目

電気ドリルでサビや汚れを簡単、楽に落とせます。【特長】・直径50mm頭なので小さく隙間に入れます。・ひ...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度

(#)

JANコード

最小発注数量
150
4977292387217
1個
240
4977292387224
1個
400
4977292387231
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,049円
( 1,154円 )
3日目
1,049円
( 1,154円 )
3日目
1,049円
( 1,154円 )
3日目

詳細情報

基本情報

電気ドリルでサビや汚れを簡単、楽に落とせます。
【特長】
・直径50mm頭なので小さく隙間に入れます。
・ひつこい汚れや、サビ等を電気ドリルの回転力を使って落とします。
・弾性があり母材をキズつけにくい素材です。
・6.35六角軸なのでインパクトDVでも使用できます。
・サイズ:幅50×高さ80×奥行き50mm
・重量:40g
・日本製
【用途】
・電気ドリルでの金属・木材の汚れ落とし、サビ落とし

商品情報

サビ取りアフロ君 ジュニアの仕様

4977292387217の外観

4977292387217の外観

  • 硬さ:かため
  • 粒度:150
  • 外径:50mm
  • 用途:鉄板・焼き網のコゲに
4977292387224の外観

4977292387224の外観

  • 硬さ:ふつう
  • 粒度:240
  • 外径:50mm
  • 用途:門扉・自転車の汚れに
4977292387231の外観

4977292387231の外観

  • 硬さ:やわらかめ
  • 粒度:400
  • 外径:50mm
  • 用途:加工後のバリ取りに
4977292387217のパッケージ

4977292387217のパッケージ

4977292387224のパッケージ

4977292387224のパッケージ

4977292387231のパッケージ

4977292387231のパッケージ

※記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サビ取りアフロ君 ジュニアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サビ取りアフロ君 ジュニア
サビ取りアフロ君 チャイルド
サビ取りアフロ君 ベビー
おそうじアフロ君 ジュニア 六角軸
軸付布バフ 22mm
六角軸布バフ 50mm・75mm・100mm
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,049円863円 -866円1,049円740円1,287円 -
通常出荷日3日目3日目〜3日目3日目3日目3日目
用途研磨研磨研磨研磨磨き磨き
種類軸付フラップ軸付フラップ軸付フラップ-軸付フラップ軸付フラップ
外径(mm)5025205022-
軸サイズ(mm)6.35六角軸--6.35六角軸-6.35六角軸
材質ヘッド部:研磨不織布、軸:鉄ヘッド部:研磨不織布、軸:鉄ヘッド部:研磨不織布、軸:鉄ヘッド部:研磨不織布、軸:鉄布布
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト