17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

サビ取りアフロ君 ベビー

サビ取りアフロ君 ベビー
  • 4977292494168
  • 4977292494182
  • 4977292494205
通常単価(税別)
866円
税込単価
953円
通常出荷日:3日目

ミニルーターでサビや汚れを簡単、楽に落とせる軸付ホイール。【特長】・ヘッドは狭所にも入る20mm。・し...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度

(#)

JANコード

最小発注数量
180
4977292494168
1個
320
4977292494182
1個
600
4977292494205
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
866円
( 953円 )
3日目
866円
( 953円 )
3日目
866円
( 953円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ミニルーターでサビや汚れを簡単、楽に落とせる軸付ホイール。
【特長】
・ヘッドは狭所にも入る20mm。
・しつこい汚れや、サビ等をミニルーターの回転力を使って落とす。
・アフロ形状なのでどんな箇所でもフィットする。
・サイズ:幅20×高さ44×奥行き20mm。
・重量:2g。
【用途】
・サビ取り、汚れ落とし。

商品情報

サビ取りアフロ君 ベビーの仕様

4977292494168の外観

4977292494168の外観

  • 軸径:3mm
  • 外径:20mm
  • 粒度:180
  • 最高使用回転数:15,000min-1
4977292494182の外観

4977292494182の外観

  • 軸径:3mm
  • 外径:20mm
  • 粒度:320
  • 最高使用回転数:15,000min-1
4977292494205の外観

4977292494205の外観

  • 軸径:3mm
  • 外径:20mm
  • 粒度:600
  • 最高使用回転数:15,000min-1

パッケージ外観

4977292494168のパッケージ

4977292494168のパッケージ

4977292494182のパッケージ

4977292494182のパッケージ

4977292494205のパッケージ

4977292494205のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 傷を残す恐れがありますので、一度目立たない箇所でお試ししてください。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サビ取りアフロ君 ベビーのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
アルミ製品の磨き
5
満足度:5.0
スポンジバフで先端でも磨けるタイプを探してました。リューターが正面からしか入らない部分の磨きができるのでいいです。もっと...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サビ取りアフロ君 ベビー
サビ取りアフロ君 チャイルド
軸付フラップホイール,最高使用回転数(rpm):20000
軸付フェルトバフ F12○○
異形状軸付フェルトバフ F73○○
フェルト軸付ホイール 外径50×厚み12×軸径6
メーカーSK-11SK-11ムラコ日本精密機械工作日本精密機械工作トラスコ中山
通常価格866円863円 -687円 -3,121円3,134円5,528円
通常出荷日3日目3日目〜1日目〜在庫品1日目6日目1日目
用途研磨研磨研磨磨き磨き磨き
種類軸付フラップ軸付フラップフラップホイールバフバフバフ
外径(mm)20253032250
軸径(mm)3362.3436
最高使用回転数(min-1)1500015000----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト