17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

おそうじアフロ君 ジュニア 六角軸

おそうじアフロ君 ジュニア 六角軸
  • 4977292387248
  • 4977292387255
  • 4977292387262
通常単価(税別)
1,049円
税込単価
1,154円
通常出荷日:3日目

電気ドリルでサビや汚れを簡単、楽に落とせる軸付ホイール。【特長】・直径50mm頭なので小さく隙間に入れ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

種類

粒度

(#)

JANコード

最小発注数量
軸付フラップ
800
4977292387248
1個
軸付フラップ
1000
4977292387255
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,049円
( 1,154円 )
3日目
1,049円
( 1,154円 )
3日目

詳細情報

基本情報

電気ドリルでサビや汚れを簡単、楽に落とせる軸付ホイール。
【特長】
・直径50mm頭なので小さく隙間に入れる。
・しつこい汚れや、サビ等を電気ドリルの回転力を使って落とす。
・弾性があり母材をキズつけにくい素材。
・6.35mm六角軸なのでインパクトDVでも使用可能。
・サイズ:幅50×高さ80×奥行き50mm。
・重量:40g。
【用途】
・電気ドリルでの金属・木材の汚れ落とし、サビ落とし。

商品情報

おそうじアフロ君 ジュニアの仕様

4977292387248の外観

4977292387248の外観

  • 粒度:800
  • 外径:50mm
4977292387255の外観

4977292387255の外観

  • 粒度:1,000
  • 外径:50mm
4977292387262の外観

4977292387262の外観

  • 粒度:無砥粒
  • 外径:50mm

パッケージ外観

4977292387248のパッケージ

4977292387248のパッケージ

4977292387255のパッケージ

4977292387255のパッケージ

4977292387262のパッケージ

4977292387262のパッケージ

注意・禁止事項

※記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

おそうじアフロ君 ジュニア 六角軸のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
おそうじアフロ君 ジュニア 六角軸
サビ取りアフロ君 ジュニア
サビ取りアフロ君 ベビー
サビ取りアフロ君 チャイルド
軸付布バフ 22mm
六角軸布バフ 50mm・75mm・100mm
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,049円1,049円866円863円 -740円1,287円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目〜3日目3日目
用途研磨研磨研磨研磨磨き磨き
外径(mm)5050202522-
軸サイズ(mm)6.35六角軸6.35六角軸---6.35六角軸
材質ヘッド部:研磨不織布、軸:鉄ヘッド部:研磨不織布、軸:鉄ヘッド部:研磨不織布、軸:鉄ヘッド部:研磨不織布、軸:鉄布布
パッケージ幅(mm)9090454545-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト