ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

六角軸真鍮ワイヤーブラシ 15mm

六角軸真鍮ワイヤーブラシ 15mm 4977292336963
通常単価(税別)
810円
税込単価
891円
通常出荷日:3日目

銅・真鍮・木材などの表面研磨・よごれ落とし・バリ取りに最適な六角軸真鍮ワイヤーブラシ。【特長】・変木・...

詳細を確認

型番:

4977292336963
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977292336963の仕様・寸法情報

直径(mm)
約15
パッケージ幅(mm)
32
パッケージ高さ(mm)
100
パッケージ奥行(mm)
32
JANコード
4977292336963
材質
真鍮製
仕様
6.35mm六角軸
適用機種
電気ドリル・インパクトドライバー
パッケージ質量(g)
40
-
-

型番リスト

表示件数
型番
4977292336963
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
810円
( 891円 )
3日目

詳細情報

基本情報

銅・真鍮・木材などの表面研磨・よごれ落とし・バリ取りに最適な六角軸真鍮ワイヤーブラシ。
【特長】
・変木・木の根などの仕上げにも使用可能。
・6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能。
・水平ドリルスタンド、ドリルクランプを併用すれば、一層用途が広がる。
・線のこしが柔らかく、研磨物を傷つけにくい。
・サイズ:幅30×高さ80×奥行き30mm。
・重量:40g。
【用途】
・鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り、パイプの内面研磨クリーニング、変木・木の根などの仕上げ。

商品情報

六角軸真鍮ワイヤーブラシ 4977292336963の仕様

4977292336963の外観

4977292336963の外観

  • 軸径:6.35mm六角軸
  • 直径:約15mm
  • 対応機種:電気ドリル・インパクトドライバー
4977292336963のパッケージ

4977292336963のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ インパクトドライバーを使用するときは、負荷をかけ過ぎないようにご注意ください。
  • ※ 保護メガネなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用ください。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

六角軸真鍮ワイヤーブラシ 15mmの型番4977292336963のページです。 型番4977292336963に関する仕様情報を記載しております。
六角軸真鍮ワイヤーブラシ 15mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角軸真鍮ワイヤーブラシ 15mm
ツヤ出しアフロ君バフ 70mm
ツヤ出しアフロ君スポンジ 90mm
ZAKレシプロブラシ真鍮線L ZB93-10
軸付白毛ブラシ カップ型
ZAKレシプロブラシTC鋼 ZB90-05
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格810円2,180円1,526円2,208円698円1,231円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
直径(mm)約15約70約90---
パッケージ幅(mm)3290120424542
パッケージ高さ(mm)100145170220125180
パッケージ奥行(mm)327090232023
JANコード497729233696349772923867084977292386715497729230385949772924942984977292303750
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました