17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • 形状

  • JANコード

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

六角軸軸付砥石 ステンレス用(円筒型・砲弾型・三角錐)

通常単価(税別)
740782
税込単価
814860
通常出荷日:3日目

ワンタッチの六角軸でもぶれの少ない高品質のステンレス用六角軸軸付砥石。【特長】・六角軸を採用、インパク...

詳細を確認
  • 許容回転数内でご使用下さい。作業開始前に、安全な所で空回転させ異常がないかを確認して下さい。チャッキングする前に砥石にヒビ割れ等がないか確認して下さい。インパクトドライバーでご使用の場合は負荷のかけすぎに注意して下さい(砥石が割れる場合があります)。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。長く出しすぎますと、芯振れの原因となり思わぬ事故を起こすことがありますので、ご注意ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

形状

JANコード

サイズ

(mm)

形状

最小発注数量
円筒
4977292384582
13×25
円筒型
3個
砲弾
4977292384599
16×32
砲弾型
3個
円筒
4977292384605
19×32
円筒型
3個
-
4977292384612
19×28
三角錐
1個
砲弾
4977292384629
19×38
砲弾型
3個
砲弾
4977292384636
25×28
砲弾型
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
740
( 814 )
3日目
754
( 829 )
3日目
740
( 814 )
3日目
754
( 829 )
3日目
768
( 845 )
3日目
782
( 860 )
3日目

詳細情報

基本情報

ワンタッチの六角軸でもぶれの少ない高品質のステンレス用六角軸軸付砥石。
【特長】
・六角軸を採用、インパクトドライバーの低回転でも研削のできる砥粒配合。
・6.35mm六角軸でインパクトドライバー対応。
・低回転での研削が可能な砥粒配合。
・一般金属の他、ねばりのあるステンレス研磨にも最適。
・ステンレス用に改良したWA材で、ステンレスの研削用に砥粒配合。
【用途】
・対応機種:電気ドリル・インパクトドライバー。
・ステンレスの研削作業。

ご注意

  • 許容回転数内でご使用下さい。作業開始前に、安全な所で空回転させ異常がないかを確認して下さい。チャッキングする前に砥石にヒビ割れ等がないか確認して下さい。インパクトドライバーでご使用の場合は負荷のかけすぎに注意して下さい(砥石が割れる場合があります)。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。長く出しすぎますと、芯振れの原因となり思わぬ事故を起こすことがありますので、ご注意ください。

商品情報

六角軸軸付砥石 ステンレス用の仕様

4977292384582の外観

4977292384582の外観

  • サイズ:幅13×高さ25×奥行き13mm
  • 重量:24g
  • 13×25mm・円筒型
  • 粒度:WA60NV
4977292384599の外観

4977292384599の外観

  • サイズ:幅16×高さ32×奥行き16mm
  • 重量:24g
  • 16×32mm・砲弾型
  • 粒度:WA60NV
4977292384605の外観

4977292384605の外観

  • サイズ:幅19×高さ32×奥行き19mm
  • 重量:35g
  • 19×32mm・円筒型
  • 粒度:WA60NV
4977292384612の外観

4977292384612の外観

  • サイズ:幅19×高さ28×奥行き19mm
  • 重量:25g
  • 19×28mm・三角錐
  • 粒度:WA60NV
4977292384629の外観

4977292384629の外観

  • サイズ:幅19×高さ38×奥行き19mm
  • 重量:35g
  • 9×38mm・砲弾型
  • 粒度:WA60NV
4977292384636の外観

4977292384636の外観

  • サイズ:幅25×高さ38×奥行き25mm
  • 重量:49g
  • 25×28mm・砲弾型
  • 粒度:WA60NV

パッケージ外観

4977292384582のパッケージ

4977292384582のパッケージ

4977292384599のパッケージ

4977292384599のパッケージ

4977292384605のパッケージ

4977292384605のパッケージ

4977292384612のパッケージ

4977292384612のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 許容回転数内でご使用ください。
  • ※ 作業開始前に、安全な所で空回転させ異常がないかを確認してください。
  • ※ チャッキングする前に砥石にヒビ割れ等がないか確認してください。
  • ※ インパクトドライバーでご使用の場合は負荷のかけすぎに注意してください(砥石が割れる場合があります)。
  • ※ オーバーハングは15mm以下でご使用ください。長く出しすぎますと、芯振れの原因となり思わぬ事故を起こすことがありますので、ご注意ください。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承ください。
  • ※ 一部の型番のパッケージのみ掲載しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

六角軸軸付砥石 ステンレス用(円筒型・砲弾型・三角錐)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角軸軸付砥石 ステンレス用(円筒型・砲弾型・三角錐)
六角軸軸付砥石 鉄工用 WA60MV
六角軸軸付砥石 石材・木工用 GC80JV
軸付砥石 3mm軸(木工・石材用)
軸付砥石 6mm軸(木工・石材用)粒度(#)80
六角軸軸付砥石ステンレス用 球型
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11EARTH MAN
通常価格740-651 -741 -560 -766 -646
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目5日目
種類砥石砥石砥石砥石砥石砥石
粒度(#)606080808060
砥粒WAWAGCGCGCWA
軸径(mm)6.356.356.35366.35
適合機器類電気ドリル・インパクトドライバー電気ドリル・インパクトドライバー電気ドリル・インパクトドライバー電気ドリル・エアーグラインダー電気ドリル・エアーグラインダー-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト