17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

六角軸軸付砥石 石材・木工用 GC80JV

通常単価(税別)
741円~864円
税込単価
815円~950円
通常出荷日:3日目

インパクトドライバーで使用可能な石材・木工用の六角軸軸付砥石。【特長】・木材、石材、タイル、鉄、超硬合...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

材質

サイズ

(mm)

最小発注数量
4977292384261
-
19×38
3個
4977292384278
-
25×25
3個
4977292384285
-
19×38
3個
4977292384292
-
19×38
3個
4977292384568
特殊鋼
16×32
3個
4977292384575
特殊鋼
32×32
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
822円
( 904円 )
3日目
792円
( 871円 )
3日目
864円
( 950円 )
3日目
864円
( 950円 )
3日目
799円
( 879円 )
3日目
741円
( 815円 )
3日目

詳細情報

基本情報

インパクトドライバーで使用可能な石材・木工用の六角軸軸付砥石。
【特長】
・木材、石材、タイル、鉄、超硬合金などの削り作業に使用。
・6.35mm六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで装着可能。
・粒度:GC80JV。
【用途】
・対応機種:電気ドリル・インパクトドライバー。
・木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの研磨作業。

商品情報

六角軸軸付砥石 石材・木工用の仕様

4977292384261の外観

4977292384261の外観

  • サイズ:幅19×高さ80×奥行き19mm
  • 19×38mm
  • ドリル回転数:5,000rpm以下
4977292384278の外観

4977292384278の外観

  • サイズ:幅25×高さ62×奥行き25mm
  • 25×25mm
  • ドリル回転数:5,000rpm以下
4977292384285の外観

4977292384285の外観

  • サイズ:幅19×高さ75×奥行き19mm
  • 19×38mm
  • ドリル回転数:5,000rpm以下
4977292384292の外観

4977292384292の外観

  • サイズ:幅19×高さ80×奥行き19mm
  • 19×38mm
  • ドリル回転数:5,000rpm以下
4977292384568の外観

4977292384568の外観

  • サイズ:幅16×高さ70×奥行き16mm
  • 16×32mm
  • ドリル回転数:5,000rpm以下
4977292384575の外観

4977292384575の外観

  • サイズ:幅32×高さ70×奥行き34mm
  • 32×32mm
  • ドリル回転数:5,000rpm以下

パッケージ外観

4977292384261のパッケージ

4977292384261のパッケージ

4977292384278のパッケージ

4977292384278のパッケージ

4977292384285のパッケージ

4977292384285のパッケージ

4977292384292のパッケージ

4977292384292のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 回転中のヤスリ、砥石には絶対手や身体を触れないでください。
  • ※ 切削作業中は目の保護の為必ず保護メガネを着用してください。
  • ※ ヤスリ・砥石に割れカケ亀裂等が生じた場合は直ちに使用を中止し、新しい砥石と取り替えてください。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承ください。
  • ※ 一部の型番のパッケージのみ掲載しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

六角軸軸付砥石 石材・木工用 GC80JVのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角軸軸付砥石 石材・木工用 GC80JV
軸付砥石 3mm軸(木工・石材用)
軸付砥石 6mm軸(木工・石材用)粒度(#)80
六角軸軸付砥石 鉄工用 WA60MV
六角軸軸付砥石 ステンレス用(円筒型・砲弾型・三角錐)
六角軸軸付砥石 石材用 砲弾型 GC60
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11EARTH MAN
通常価格741円-560円 -766円 -651円 -740円 -633円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目5日目
種類砥石砥石砥石砥石砥石砥石
粒度(#)808080606060
砥粒GCGCGCWAWAGC
軸径(mm)6.35366.356.356.35
適合機器類電気ドリル・インパクトドライバー電気ドリル・エアーグラインダー電気ドリル・エアーグラインダー電気ドリル・インパクトドライバー電気ドリル・インパクトドライバー-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト