17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

六角軸ダイヤモンドバー DIAシリーズ

通常単価(税別)
908円
税込単価
999円
通常出荷日:3日目

様々な材料の研磨・バリ取りが可能な六角軸ダイヤモンドバー【特長】・インパクトドライバーでも使用できる対...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

形状

JANコード

形状

最小発注数量
砲弾型
4977292385855
砲弾型
3個
円筒先丸型
4977292385862
円筒先丸型
3個
円筒型
4977292385879
円筒型
3個
トンガリ型
4977292385886
トンガリ型
3個
-
4977292385893
円筒トンガリ型
3個
トンガリ型
4977292385909
トンガリ型
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
908円
( 999円 )
3日目
908円
( 999円 )
3日目
908円
( 999円 )
3日目
908円
( 999円 )
3日目
908円
( 999円 )
3日目
908円
( 999円 )
3日目

詳細情報

基本情報

様々な材料の研磨・バリ取りが可能な六角軸ダイヤモンドバー
【特長】
・インパクトドライバーでも使用できる対辺6.35mm軸です。
・粒度:100
【用途】
・鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等の研磨・バリ取り

商品情報

製品仕様

DIA-1HEXの外観

DIA-1HEXの外観

  • サイズ:幅59×高さ10×奥行き10mm
  • 重量:18g
  • 砲弾型:縦20×横10mm
DIA-2HEXの外観

DIA-2HEXの外観

  • サイズ:幅59×高さ10×奥行き10mm
  • 重量:22g
  • 円筒先丸型:縦20×横10mm
DIA-3HEXの外観

DIA-3HEXの外観

  • サイズ:幅59×高さ10×奥行き10mm
  • 重量:23g
  • 円筒型:縦20×横10mm
DIA-4HEXの外観

DIA-4HEXの外観

  • サイズ:幅59×高さ10×奥行き10mm
  • 重量:16g
  • トンガリ型:縦20×横10mm
DIA-5HEXの外観

DIA-5HEXの外観

  • サイズ:幅59×高さ7×奥行き7mm
  • 重量:17g
  • 円筒トンガリ型:縦20×横10mm
DIA-6HEXの外観

DIA-6HEXの外観

  • サイズ:幅59×高さ7×奥行き7mm
  • 重量:12g
  • トンガリ型:縦20×横10mm

パッケージ外観

DIA-1HEXのパッケージ

DIA-1HEXのパッケージ

DIA-2HEXのパッケージ

DIA-2HEXのパッケージ

DIA-3HEXのパッケージ

DIA-3HEXのパッケージ

DIA-4HEXのパッケージ

DIA-4HEXのパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承ください。
  • ※ 一部の型番のパッケージのみ掲載しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

六角軸ダイヤモンドバー DIAシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角軸ダイヤモンドバー DIAシリーズ
GEMダイヤモンドバー
軸付電着ダイヤモンド砥石 D1910
電着ダイヤモンドバー #140 φ1.8
リューター Wメッシュバー
軸付ダイヤモンドカッター
メーカーSK-11ムラキ日本精密機械工作ミニター日本精密機械工作SK-11
通常価格908円2,649円4,315円3,129円8,976円1,035円
通常出荷日3日目7日目在庫品1日目1日目1日目3日目
粒度(#)100170150140100-
材質/砥材ダイヤダイヤダイヤダイヤダイヤダイヤ
ダイヤ部最大径(mm)101.2101.82.522
ダイヤ長さ/砥石部長さ(mm)2081106/6.5/12.50.7
軸径(mm)6.353φ2.342.3432.35
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト