17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

六角軸ダイヤシャープナー #400/#1000

六角軸ダイヤシャープナー #400/#1000
  • 4977292330633
  • 4977292330640
  • 4977292330756
通常単価(税別)
1,3862,671
税込単価
1,5252,938
通常出荷日:3日目

研磨時に目づまりしにくい特殊コートで作業効率がアップした六角軸ダイヤシャープナー。【特長】・インパクト...

詳細を確認
  • 作業中は必ず安全メガネを着用してください。使用前に軸部とシャープナー部を固定しているビスがしっかりと締まっているかをご確認後使用してください。ドリルの回転速度はできるだけ低速でご使用ください(高速回転で使用されますと大変危険です)。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

サイズ

(mm)

最小発注数量
4977292330633
(外径)50・(内径)6・(厚さ)1
1個
4977292330640
(外径)75・(内径)6・(厚さ)1
1個
4977292330756
(外径)100・(内径)20(15)・(厚さ)1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,386
( 1,525 )
3日目
2,208
( 2,429 )
3日目
2,671
( 2,938 )
3日目

詳細情報

基本情報

研磨時に目づまりしにくい特殊コートで作業効率がアップした六角軸ダイヤシャープナー。
【特長】
・インパクトドライバーで超硬製品・ガラス製品・陶器・刃物などの研磨可能。
・両面とも電着ダイヤコートしており、2倍使えるお得な仕様。
・片面ごとに粒度を替えたため、超硬製品や刃物を研磨する際には仕上げ研磨もできる。
・付属ブッシュを取り付け、刃研ぎグラインダー(低速)にも使用可能。
・粒度:(荒研面)400・(仕上面)1,000。
【用途】
・対応機種:電気ドリル・インパクトドライバー。
・超硬製品・ガラス製品・陶器・刃物などの研磨に最適。

ご注意

  • 作業中は必ず安全メガネを着用してください。使用前に軸部とシャープナー部を固定しているビスがしっかりと締まっているかをご確認後使用してください。ドリルの回転速度はできるだけ低速でご使用ください(高速回転で使用されますと大変危険です)。

商品情報

製品仕様

4977292330633の外観

4977292330633の外観

  • サイズ:幅50×高さ40×奥行き50mm
  • 重量:40g
  • 外径:50mm
  • 内径:6mm
  • 厚さ:1mm
  • 6.35mm六角軸
4977292330640の外観

4977292330640の外観

  • サイズ:幅75×高さ45×奥行き75mm
  • 重量:60g
  • 外径:75mm
  • 内径:6mm
  • 厚さ:1mm
  • 6.35mm六角軸
4977292330756の外観

4977292330756の外観

  • サイズ:幅100×高さ80×奥行き100mm
  • 重量:160g
  • 外径:100mm
  • 内径:20mm(15mm)
  • 厚さ:1mm
  • 6.35mm六角軸

パッケージ外観

4977292330633のパッケージ

4977292330633のパッケージ

4977292330640のパッケージ

4977292330640のパッケージ

4977292330756のパッケージ

4977292330756のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 作業中は必ず安全メガネを着用してください。
  • ※ 使用前に軸部とシャープナー部を固定しているビスがしっかりと締まっているかをご確認後使用してください
  • ※ ドリルの回転速度はできるだけ低速でご使用ください(高速回転で使用されますと大変危険です)。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

六角軸ダイヤシャープナー #400/#1000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角軸ダイヤシャープナー #400/#1000
ドリルシャープナー 丸軸 鉄工用
NT スモールドレッサー SR-22 中目
ハンドドレッサ
強力ドレッサーホルダ
NT スモールドレッサー SRT-21 細目
メーカーSK-11SK-11NTカッターロブテックストラスコ中山NTカッター
通常価格1,386-2,0257383,7942,861692
通常出荷日3日目3日目9日目1日目7日目9日目
粒度(#)(荒研面)400・(仕上面)1000-----
軸径(mm)6.356----
適用機種電気ドリル・インパクトドライバー-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドドレッサーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト