ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

軸付布バフ 22mm

軸付布バフ 22mm SRB-304
通常単価(税別)
740
税込単価
814
通常出荷日:3日目

金属・樹脂の磨き作業に最適な軸付布バフ。【特長】・研磨剤を塗布して金属の仕上げ研磨で使用。・2.35m...

詳細を確認

型番:

SRB-304
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SRB-304の仕様・寸法情報

用途
磨き
種類
軸付フラップ
材質
バフ
外径(mm)
22
軸径(mm)
2.35
許容回転数(min-1)
13000
形状
円型22mm
材質
JANコード
4977292494533
パッケージ幅(mm)
45
パッケージ高さ(mm)
125
パッケージ奥行き(mm)
40
パッケージ質量(g)
12
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SRB-304
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
740
( 814 )
3日目

詳細情報

基本情報

金属・樹脂の磨き作業に最適な軸付布バフ。
【特長】
・研磨剤を塗布して金属の仕上げ研磨で使用。
・2.35mm軸。
・サイズ:幅22×高さ50×奥行き22mm。
・重量:3g。
【用途】
・金属、樹脂等の汚れ落としやツヤ出しに最適。

商品情報

軸付布バフ 22mm SRB-304の仕様

SRB-304の外観

SRB-304の外観

  • 円型22mm
  • 許容回転数:13,000min-1
SRB-304のパッケージ

SRB-304のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 許容回転数内でご使用ください。
  • ※ 作業開始前に、安全な所で空回転させ異常がないかを確認してください。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軸付布バフ 22mmの型番SRB-304のページです。 型番SRB-304に関する仕様情報を記載しております。
軸付布バフ 22mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軸付布バフ 22mm
布バフ 軸径φ6.0
軸付フェルト3mm軸
フェルト軸付ホイールセット 軸径3mm
TRUSCO 軸付ナイロンホイール(軸径6mm)
セーム皮バフ
メーカーSK-11ナカニシSK-11ミスミトラスコ中山ナカニシ
通常価格7404,7129222,8561,040 -4,990
通常出荷日3日目在庫品1日目3日目在庫品1日目1日目1日目
用途磨き磨き研磨磨き研磨磨き
種類軸付フラップバフ軸付フラップバフホイールバフ
材質バフ研磨布・布フェルトフェルトナイロン系セーム皮
外径(mm)2230106,8,10,125023
軸径(mm)2.3563363

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト