17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

軸付布バフ 外径(mm)50・75・100

軸付布バフ 外径(mm)50・75・100
  • 4977292332729
  • 4977292332743
  • 4977292332750
通常単価(税別)
1,315円~1,983円
税込単価
1,447円~2,181円
通常出荷日:3日目

金属、貴金属のツヤ出しに最適な軸付布バフ【特長】・素材に合わせてバフ用研磨剤を塗布してご使用ください。...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

JANコード

パッケージ幅

(mm)

パッケージ高さ

(mm)

パッケージ奥行き

(mm)

パッケージ質量

(g)

最小発注数量
50
4977292332729
54
73
23
60
1個
75
4977292332743
80
120
65
80
1個
100
4977292332750
107
146
23
140
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,315円
( 1,447円 )
3日目
1,470円
( 1,617円 )
3日目
1,983円
( 2,181円 )
3日目

詳細情報

基本情報

金属、貴金属のツヤ出しに最適な軸付布バフ
【特長】
・素材に合わせてバフ用研磨剤を塗布してご使用ください。
【用途】
・適用機種:電気ドリル
・ 金属・貴金属のツヤ出し用

商品情報

製品仕様

4977292332729の外観

4977292332729の外観

  • サイズ:幅50×高さ69×奥行き50mm
  • 重量:51g
  • 直径:50mm
4977292332743の外観

4977292332743の外観

  • サイズ:幅75×高さ65×奥行き75mm
  • 重量:70g
  • 直径:75mm
4977292332750の外観

4977292332750の外観

  • サイズ:幅100×高さ50×奥行き100mm
  • 重量:135g
  • 直径:100mm

パッケージ外観

4977292332729のパッケージ

4977292332729のパッケージ

4977292332743のパッケージ

4977292332743のパッケージ

4977292332750のパッケージ

4977292332750のパッケージ

注意・禁止事項

※記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軸付布バフ 外径(mm)50・75・100のレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
磨きに
4
満足度:4.0
製品のバフに使ってます。 問題なく、ピカピカになってくれます。
0人が参考にしています。
光沢仕上げ
5
満足度:5.0
金属製品のバフ掛けに使用しました。適度な硬さで使いやすいです。
0人が参考にしています。
真鍮のバフ掛け
4
満足度:4.0
時々繊維に金属の角が引っかかることはあるが、軽金属用の白棒で真鍮にきれいにバフがかかる。回転数やトルクなど、もう少し使い...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軸付布バフ 外径(mm)50・75・100
六角軸布バフ 50mm・75mm・100mm
軸付フェルト3mm軸
布バフ
軸付布バフ 22mm
布バフ 軸径φ6.0
メーカーSK-11SK-11SK-11ナカニシSK-11ナカニシ
通常価格1,315円-1,287円 -922円4,670円 -740円4,712円
通常出荷日3日目3日目3日目1日目3日目在庫品1日目
用途磨き磨き研磨磨き磨き磨き
種類軸付フラップ軸付フラップ軸付フラップバフ軸付フラップバフ
材質バフバフフェルト研磨布・布バフ研磨布・布
適用機種電気ドリル電気ドリル、インパクトドライバー電気ドリル---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト