17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 形状

  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

軸付砥石 GC120

軸付砥石 GC120
  • SRB-212
  • SRB-211
通常単価(税別)
740円
税込単価
814円
通常出荷日:3日目

石材などの研削に最適な軸付砥石。【特長】・石材、ガラス、貝殻の研削、木材の磨き等に使用。・2.35mm...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

形状

JANコード

許容回転数

形状

最小発注数量
砲弾
4977292494366
54000min-1
砲弾型
1個
円筒
4977292494373
20000min-1
円筒型
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
740円
( 814円 )
3日目
740円
( 814円 )
3日目

詳細情報

基本情報

石材などの研削に最適な軸付砥石。
【特長】
・石材、ガラス、貝殻の研削、木材の磨き等に使用。
・2.35mm軸。
・重量:3g。
・SRB-211のサイズ:幅3×高さ45×奥行き3mm。
・SRB-212のサイズ:幅7×高さ50×奥行き7mm。
【用途】
・石、ガラス、陶器、貝殻の加工に最適。

商品情報

軸付砥石 GC120 砲弾型/円筒型の仕様

SRB-211の外観

SRB-211の外観

  • 砲弾型・GC120
  • 許容回転数:54,000min-1
SRB-211のパッケージ

SRB-211のパッケージ

SRB-212の外観

SRB-212の外観

  • 円筒型・GC120
  • 許容回転数:20,000min-1
SRB-212のパッケージ

SRB-212のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 許容回転数内でご使用ください。
  • ※ 作業開始前に、安全な所で空回転させ異常がないかを確認してください。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軸付砥石 GC120のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軸付砥石 GC120
軸付砥石 WA120
六角軸軸付砥石 ステンレス用(円筒型・砲弾型・三角錐)
六角軸軸付砥石 石材用 砲弾型 GC60
六角軸軸付砥石 石材用 円すい型 GC60
六角軸軸付砥石 石材用 円柱型 GC60
メーカーSK-11SK-11SK-11EARTH MANEARTH MANEARTH MAN
通常価格740円726円740円 -633円633円633円
通常出荷日3日目3日目3日目5日目5日目5日目
種類砥石砥石砥石砥石砥石砥石
粒度(#)12012060606060
砥粒GCWAWAGCGCGC
材質GC材WA材WA材、鉄---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト