17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 形状

  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

軸付砥石 WA120

軸付砥石 WA120
  • SRB-201
  • SRB-202
通常単価(税別)
726
税込単価
799
通常出荷日:3日目

金属のバリ取りに最適な軸付砥石。【特長】・各種金属製品の研削に使用。・重量:3g。・2.35mm軸。・...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

形状

JANコード

許容回転数

形状

最小発注数量
砲弾
4977292494342
54000min-1
砲弾型
1個
円筒
4977292494359
20000min-1
円筒型
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
726
( 799 )
3日目
726
( 799 )
3日目

詳細情報

基本情報

金属のバリ取りに最適な軸付砥石。
【特長】
・各種金属製品の研削に使用。
・重量:3g。
・2.35mm軸。
・SRB-201のサイズ:幅3×高さ45×奥行き3mm。
・SRB-202のサイズ:幅7×高さ50×奥行き7mm。
【用途】
・金属バリ取り、削り等に最適。

商品情報

軸付砥石 WA120 砲弾型/円筒型の仕様

SRB-201の外観

SRB-201の外観

  • 砲弾型・WA120
  • 許容回転数:54,000min-1
SRB-201のパッケージ

SRB-201のパッケージ

SRB-202の外観

SRB-202の外観

  • 円筒型・WA120
  • 許容回転数:20,000min-1
SRB-202のパッケージ

SRB-202のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 許容回転数内でご使用ください。
  • ※ 作業開始前に、安全な所で空回転させ異常がないかを確認してください。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軸付砥石 WA120のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軸付砥石 WA120
軸付砥石 GC120
六角軸軸付砥石 ステンレス用(円筒型・砲弾型・三角錐)
軸付砥石 WA(赤)
WA(赤)軸付砥石(軸径6mm)
軸付砥石6mm軸
メーカーSK-11SK-11SK-11エフエスケートラスコ中山日本精密機械工作
通常価格726740740 -206 -1,490 -2,302 -
通常出荷日3日目3日目3日目8日目1日目〜在庫品1日目〜
種類砥石砥石砥石砥石砥石砥石
粒度(#)12012060606060
砥粒WAGCWAWAWAWA
材質WA材GC材WA材、鉄---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト