ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    軸付切断砥石

    軸付切断砥石 SRB-801
    通常単価(税別)
    810円
    税込単価
    891円
    通常出荷日:3日目

    切断作業に最適な軸付切断砥石。【特長】・割れにくいネット入り。・2.35mm軸。・サイズ:幅32×高さ...

    詳細を確認
    • 許容回転数内でご使用下さい。作業開始前に、安全な所で空回転させ異常がないかを確認して下さい。

    型番:

    SRB-801
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    SRB-801の仕様・寸法情報

    外径(mm)
    32
    厚さ(mm)
    1
    砥粒
    A
    JANコード
    4977292494908
    最高使用回転数
    30000min-1
    軸サイズ
    2.35mm
    パッケージ幅(mm)
    45
    パッケージ高さ(mm)
    125
    パッケージ奥行き(mm)
    40
    パッケージ重量(g)
    12

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SRB-801
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    810円
    ( 891円 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    切断作業に最適な軸付切断砥石。
    【特長】
    ・割れにくいネット入り。
    ・2.35mm軸。
    ・サイズ:幅32×高さ1×奥行き32mm。
    ・重量:1g。
    【用途】
    ・金属、プラスチック等の切断。

    ご注意

    • 許容回転数内でご使用下さい。作業開始前に、安全な所で空回転させ異常がないかを確認して下さい。

    商品情報

    軸付切断砥石 SRB-801の仕様

    SRB-801の外観

    SRB-801の外観

    • 32mm・1mm厚
    • 許容回転数:30,000min-1
    SRB-801のパッケージ

    SRB-801のパッケージ

    注意・禁止事項

    • ※ 許容回転数内でご使用ください。
    • ※ 作業開始前に、安全な所で空回転させ異常がないかを確認してください。
    • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    軸付切断砥石の型番SRB-801のページです。 型番SRB-801に関する仕様情報を記載しております。
    軸付切断砥石のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    軸付切断砥石
    切断砥石 ステンレス(1枚)
    切断砥石 アルミ(1枚)
    切断砥石 ステンレス(5枚)
    切断砥石 アルミ(5枚)
    切断砥石PRO アルミ 1枚
    メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
    通常価格810円513円521円1,230円1,273円651円
    通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
    外径(mm)32100100100100105
    厚さ(mm)122222.3
    砥粒AWACWACC
    JANコード497729249490849772923036134977292303620497729230240149772923024184977292301688
    最高使用回転数30000min-1-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました