17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

軸付精密ヤスリ 円錐型

軸付精密ヤスリ 円錐型
  • SRB-703
  • SRB-704
通常単価(税別)
810円~824円
税込単価
891円~906円
通常出荷日:3日目

木工加工に最適な軸付精密ヤスリ。【特長】・模型や木製品の精密研削に使用。・2.35mm軸。・サイズ:幅...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

最小発注数量
4977292494847
1個
4977292494854
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
810円
( 891円 )
3日目
824円
( 906円 )
3日目

詳細情報

基本情報

木工加工に最適な軸付精密ヤスリ。
【特長】
・模型や木製品の精密研削に使用。
・2.35mm軸。
・サイズ:幅2.34×高さ45×奥行き2.34mm。
・重量:1g(SRB-703)/2g(SRB-704)。
【用途】
・木材加工、銀細工、ハンコ作り等の模様付け。

商品情報

軸付精密ヤスリ 円錐型 小/大の仕様

SRB-703の外観

SRB-703の外観

  • 小タイプ
  • 円錐型0.8×4mm
  • 許容回転数:30,000min-1
SRB-703のパッケージ

SRB-703のパッケージ

SRB-704の外観

SRB-704の外観

  • 大タイプ
  • 円錐型2×6mm
  • 許容回転数:30,000min-1
SRB-704のパッケージ

SRB-704のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 許容回転数内でご使用ください。
  • ※ 作業開始前に、安全な所で空回転させ異常がないかを確認してください。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軸付精密ヤスリ 円錐型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軸付精密ヤスリ 円錐型
軸付精密ヤスリ球型
RELIEF 6MM軸付回転ヤスリ炭素工具鋼 ヤスリ目 円筒型
RELIEF 6MM軸付回転ヤスリ炭素工具鋼 ヤスリ目 円筒型
精密ヤスリ(金工用)軸径(mm)3・6
超硬バー(円錐)
メーカーSK-11SK-11イチネンアクセスイチネンアクセスサンフレックスニューレジストン
通常価格810円-810円 -856円856円2,027円2,111円 -
通常出荷日3日目2日目6日目6日目3日目在庫品1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト