17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • 超硬ロータリーバー

    ニコルソン

    超硬ロータリーバー

    超硬ロータリーバー

    ニコルソン

    超硬ロータリーバー

    4.0

    通常価格(税別):1,175円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • WA砥石

    クレトイシ

    WA砥石

    WA砥石

    クレトイシ

    WA砥石

    4.5

    通常価格(税別):2,324円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】

    4.7

    通常価格(税別):6,166円~

    通常出荷日:1日目

  • SG砥石

    クレトイシ

    SG砥石

    SG砥石

    クレトイシ

    SG砥石

    4.4

    通常価格(税別):4,062円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット

    PBスイスツールズ

    PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット

    4.8

    通常価格(税別):2,102円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • 研磨布シート METABRIT【50個入り】

    ノリタケコーテッドアブレーシブ

    研磨布シート METABRIT【50個入り】

    研磨布シート METABRIT【50個入り】

    ノリタケコーテッドアブレーシブ

    研磨布シート METABRIT【50個入り】

    4.5

    通常価格(税別):5,235円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • TONE ロングT形ヘキサゴンレンチ

    TONE

    TONE ロングT形ヘキサゴンレンチ

    4.5

    通常価格(税別):2,818円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • “オイルストーン”

    ミニター

    “オイルストーン”

    -

    通常価格(税別):1,640円~

    通常出荷日:1日目

  • ノンスリット替刃(大)

    ムラテックKDS

    ノンスリット替刃(大)

    -

    通常価格(税別):545円~

    通常出荷日:1日目

  • 砥石(ルビー砥石)

    スリーエー

    砥石(ルビー砥石)

    砥石(ルビー砥石)

    スリーエー

    砥石(ルビー砥石)

    5.0

    通常価格(税別):5,882円~

    通常出荷日:在庫品1日目

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 線丈(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

軸付真中ホイル 外径30~100mm

通常単価(税別)
1,217円~1,400円
税込単価
1,339円~1,540円
通常出荷日:3日目

狭い場所やコーナー部に便利な軸付真中ホイル。【特長】・変木・木の根などの仕上げにも使用可能。・線のこし...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

線丈

(mm)

JANコード

パッケージ幅

(mm)

パッケージ高さ

(mm)

パッケージ奥行き

(mm)

パッケージ質量

(g)

最小発注数量
30
5
4977292332101
55
74
45
40
1個
40
10.5
4977292332118
56
75
45
40
1個
50
12
4977292332125
56
76
45
60
1個
65
19.5
4977292332132
80
122
48
80
1個
75
18.5
4977292332149
81
121
45
100
1個
100
31
4977292332156
108
146
45
140
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,217円
( 1,339円 )
3日目
1,245円
( 1,370円 )
3日目
1,273円
( 1,400円 )
3日目
1,301円
( 1,431円 )
3日目
1,343円
( 1,477円 )
3日目
1,400円
( 1,540円 )
3日目

詳細情報

基本情報

狭い場所やコーナー部に便利な軸付真中ホイル。
【特長】
・変木・木の根などの仕上げにも使用可能。
・線のこしがやわらかく、研磨物を傷つけない。
・水平ドリルスタンド、ドリルクランプを併用すれば、一層用途が広がる。
【用途】
・対応機種:電気ドリル・フレキシブルシャフト・エアードリル。
・銅、真鍮また木材などの表面研磨、汚れ落としバリ取りに最適。

商品情報

製品仕様

4977292332101の外観

4977292332101の外観

  • 規格:30mm
  • サイズ:幅33×高さ45×奥行き33mm
  • 軸径:6mm
  • 直径:約30mm
  • 軸長:35mm
  • 線径:0.15mm
  • 線丈:5mm
4977292332118の外観

4977292332118の外観

  • 規格:40mm
  • サイズ:幅42×高さ45×奥行き42mm
  • 軸径:6mm
  • 直径:約40mm
  • 軸長:35mm
  • 線径:0.15mm
  • 線丈:10.5mm
4977292332125の外観

4977292332125の外観

  • 規格:50mm
  • サイズ:幅50×高さ45×奥行き50mm
  • 軸径:6mm
  • 直径:約50mm
  • 軸長:35mm
  • 線径:0.15mm
  • 線丈:12mm
4977292332132の外観

4977292332132の外観

  • 規格:65mm
  • サイズ:幅65×高さ48×奥行き65mm
  • 軸径:6mm
  • 直径:約65mm
  • 軸長:35mm
  • 線径:0.15mm
  • 線丈:19.5mm
4977292332149の外観

4977292332149の外観

  • 規格:75mm
  • サイズ:幅75×高さ45×奥行き75mm
  • 軸径:6mm
  • 直径:約75mm
  • 軸長:35mm
  • 線径:0.15mm
  • 線丈:18.5mm
4977292332156の外観

4977292332156の外観

  • 規格:100mm
  • サイズ:幅103×高さ45×奥行き103mm
  • 軸径:6mm
  • 直径:約100mm
  • 軸長:35mm
  • 線径:0.15mm
  • 線丈:31mm

パッケージ外観

4977292332101のパッケージ

4977292332101のパッケージ

4977292332118のパッケージ

4977292332118のパッケージ

4977292332125のパッケージ

4977292332125のパッケージ

4977292332132のパッケージ

4977292332132のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 保護メガネなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用ください。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承ください。
  • ※ 一部の型番のパッケージのみ掲載しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軸付真中ホイル 外径30~100mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軸付真中ホイル 外径30~100mm
軸付ワイヤーホイル 研磨用
ナイロン軸付ホイール(軸径6mm)
軸付サイザルホイール 軸径6mm
サイザル軸付ホイール(軸径6mm)
“軸付フェルトスリットホイール”(軸径6mm)
メーカーSK-11SK-11トラスコ中山柳瀬トラスコ中山ムラコ
通常価格1,217円-908円 -5,727円 -1,531円 -4,215円 -1,545円 -
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目
用途研磨研磨研磨磨き磨き磨き
種類軸付フラップ軸付フラップホイールバフバフバフ
軸径(mm)666666
軸長(mm)35-----
線径(mm)0.150.3----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト