ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

軸付丸鋸 SRB-811

軸付丸鋸 SRB-811 SRB-811
通常単価(税別)
951
税込単価
1,046
通常出荷日:3日目

切断作業に最適な軸付丸鋸。【特長】・木材カットに使用。・サイズ:幅19×高さ0.1×奥行き19mm。・...

詳細を確認
  • 許容回転数内でご使用下さい。作業開始前に、安全な所で空回転させ異常がないかを確認して下さい。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

SRB-811
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SRB-811の仕様・寸法情報

外径(mm)
19
JANコード
4977292494915
個数
2枚入り
許容回転数
15000min-1
仕様
19mm、2.35mmマンドレル付き
-
-

商品情報

軸付丸鋸 SRB-811の仕様

SRB-811の外観

SRB-811の外観

  • 19mm
  • 2.35mmマンドレル付き
  • 許容回転数:15,000min-1
SRB-811のパッケージ

SRB-811のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 許容回転数内でご使用ください。
  • ※ 作業開始前に、安全な所で空回転させ異常がないかを確認してください。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

型番リスト

表示件数
型番
SRB-811
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
951
( 1,046 )
3日目

詳細情報

基本情報

切断作業に最適な軸付丸鋸。
【特長】
・木材カットに使用。
・サイズ:幅19×高さ0.1×奥行き19mm。
・重量:3g。
【用途】
・木材、樹脂、エッグアート等の切断。

ご注意

  • 許容回転数内でご使用下さい。作業開始前に、安全な所で空回転させ異常がないかを確認して下さい。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軸付丸鋸 SRB-811の型番SRB-811のページです。 型番SRB-811に関する仕様情報を記載しております。
軸付丸鋸 SRB-811のレビュー
この商品のレビューはありません

メタルソー(切断機カッター)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました