17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

軸付ワイヤーホイル 研磨用

通常単価(税別)
908円~1,091円
税込単価
999円~1,200円
通常出荷日:3日目

鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、よごれ落としに最適な軸付きワイヤーホイル。【特長】・狭い場所やコ...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

JANコード

パッケージ幅

(mm)

パッケージ高さ

(mm)

パッケージ奥行き

(mm)

パッケージ質量

(g)

最小発注数量
30
4977292332002
55
75
45
40
3個
40
4977292332019
55
75
45
40
3個
50
4977292332026
55
75
45
60
3個
65
4977292332033
80
122
48
80
3個
75
4977292332040
80
122
48
120
3個
100
4977292332057
106
146
48
140
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
908円
( 999円 )
3日目
937円
( 1,031円 )
3日目
965円
( 1,062円 )
3日目
993円
( 1,092円 )
3日目
1,035円
( 1,139円 )
3日目
1,091円
( 1,200円 )
3日目

詳細情報

基本情報

鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、よごれ落としに最適な軸付きワイヤーホイル。
【特長】
・狭い場所やコーナー部に便利。
・変木・木の根などの仕上げにも使用可能。
・水平ドリルスタンド、ドリルクランプを併用すれば、一層用途が広がる。
【用途】
・対応機種:電気ドリル・フレキシブルシャフト・エアードリル。
・金属製品の研磨作業。

商品情報

製品仕様

4977292332002の外観

4977292332002の外観

  • サイズ:幅30×高さ45×奥行き30mm
  • 軸径:6mm
  • 直径:約30mm
  • 線径:0.3mm
4977292332019の外観

4977292332019の外観

  • サイズ:幅41×高さ45×奥行き41mm
  • 軸径:6mm
  • 直径:約40mm
  • 線径:0.3mm
4977292332026の外観

4977292332026の外観

  • サイズ:幅50×高さ45×奥行き50mm
  • 軸径:6mm
  • 直径:約50mm
  • 線径:0.3mm
4977292332033の外観

4977292332033の外観

  • サイズ:幅65×高さ48×奥行き65mm
  • 軸径:6mm
  • 直径:約65mm
  • 線径:0.3mm
4977292332040の外観

4977292332040の外観

  • サイズ:幅75×高さ48×奥行き75mm
  • 軸径:6mm
  • 直径:約75mm
  • 線径:0.3mm
4977292332057の外観

4977292332057の外観

  • サイズ:幅100×高さ48×奥行き100mm
  • 軸径:6mm
  • 直径:約100mm
  • 線径:0.3mm

パッケージ外観

4977292332002のパッケージ

4977292332002のパッケージ

4977292332019のパッケージ

4977292332019のパッケージ

4977292332026のパッケージ

4977292332026のパッケージ

4977292332033のパッケージ

4977292332033のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 保護メガネなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用ください。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。
  • ※ 一部のパッケージ外観のみ掲載しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軸付ワイヤーホイル 研磨用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軸付ワイヤーホイル 研磨用
軸付真中ホイル 外径30~100mm
軸付布バフ 22mm
サビ取りアフロ君 ベビー
サビ取りアフロ君 チャイルド
酸化アルミ研磨用ホイール
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11DREMEL
通常価格908円-1,217円 -740円866円863円 -2,140円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目〜1日目
用途研磨研磨磨き研磨研磨研磨
種類軸付フラップ軸付フラップ軸付フラップ軸付フラップ軸付フラップホイール
軸径(mm)662.35333.2
線径(mm)0.30.15----
材質線:ワイヤー線:真鍮製布ヘッド部:研磨不織布、軸:鉄ヘッド部:研磨不織布、軸:鉄-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト