17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

軸付マイクロドリルセット3種 SRB-504

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

軸付マイクロドリルセット3種

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SRB-504

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

穴あけ作業に最適な軸付きマイクロドリルセット。
【特長】
・直径0.5mm・0.8mm・1.0mmの3種セット。
・プリント基盤、プラモデル、フィギュア等の穴あけに使用。
・サイズ:幅2.34×高さ45×奥行き2.34mm。
・重量:6g。
【用途】
・基盤、フィギュア、模型などの穴あけに最適。

ご注意

  • 保護メガネなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

ドリル径(刃径)(mm)
0.5・0.8・1.0(各1本入)
工具材質
ハイス
JANコード
4977292494694
許容回転数
30000min-1
軸サイズ
2.35
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト