17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

軸付ペーパーコーン #100・#150

軸付ペーパーコーン #100・#150
  • SRB-601
  • SRB-602
通常単価(税別)
979円
税込単価
1,077円
通常出荷日:3日目

木工の仕上げ作業に最適な軸付きペーパーコーン。【特長】・特殊和紙でできた紙ヤスリでアタリがソフト。・S...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度

(#)

JANコード

寸法

(mm)

最小発注数量
100
4977292494748
9
1個
150
4977292494755
8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
979円
( 1,077円 )
3日目
979円
( 1,077円 )
3日目

詳細情報

基本情報

木工の仕上げ作業に最適な軸付きペーパーコーン。
【特長】
・特殊和紙でできた紙ヤスリでアタリがソフト。
・SRB-601:#100。
・SRB-602:#150。
・サイズ:幅9×高さ23×奥行き9mm。
・重量:1g。
【用途】
・木材研磨、金属研磨、薄いペンキやサビの除去。

商品情報

軸付きペーパーコーン #100・#150の仕様

SRB-601の外観

SRB-601の外観

  • 粒度100・9mm
  • 2.35mmスクリューマンドレル付き
  • 許容回転数:15,000min-1
SRB-601のパッケージ

SRB-601のパッケージ

SRB-602の外観

SRB-602の外観

  • 粒度150・8mm
  • 2.35mmスクリューマンドレル付き
  • 許容回転数:15,000min-1
SRB-602のパッケージ

SRB-602のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 許容回転数内でご使用ください。
  • ※ 作業開始前に、安全な所で空回転させ異常がないかを確認してください。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軸付ペーパーコーン #100・#150のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軸付ペーパーコーン #100・#150
軸付ペーパーコーンC #120・#150
軸付布バフ 22mm
軸付真中ホイル 外径30~100mm
軸付フェルトバフ6mm 砲弾型
軸付ワイヤーホイル 研磨用
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格979円951円740円1,217円 -698円908円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
軸径(mm)2.352.352.3562.356
許容回転数(min-1)150001500013000-13000-
材質特殊和紙特殊和紙布線:真鍮製-線:ワイヤー
仕様2.35mmスクリューマンドレル付き2.35mmスクリューマンドレル付き----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト