ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

軸付フェルトバフ8mm 円筒型

軸付フェルトバフ8mm 円筒型 SRB-303
通常単価(税別)
698円
税込単価
768円
通常出荷日:3日目

金属・樹脂の磨き作業に最適な軸付きフェルトバフ。【特長】・研磨剤を塗布して金属の仕上げ研磨で使用。・円...

詳細を確認

型番:

SRB-303
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SRB-303の仕様・寸法情報

用途
磨き
種類
軸付フラップ
材質
フェルト
軸径(mm)
2.35
許容回転数(min-1)
13000
形状
円筒型8mm
JANコード
4977292494526
パッケージ幅(mm)
45
パッケージ高さ(mm)
125
パッケージ奥行き(mm)
15
パッケージ質量(g)
9
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SRB-303
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
698円
( 768円 )
3日目

詳細情報

基本情報

金属・樹脂の磨き作業に最適な軸付きフェルトバフ。
【特長】
・研磨剤を塗布して金属の仕上げ研磨で使用。
・円筒型8mm。
・サイズ:幅8×高さ45×奥行き8mm。
・重量:2g。
【用途】
・金属、樹脂等の汚れ落としやツヤ出し。

商品情報

軸付きフェルトバフ 8mm円筒型 SRB-303の仕様

SRB-303の外観

SRB-303の外観

  • 2.35mm軸
  • 許容回転数:13,000min-1
SRB-303のパッケージ

SRB-303のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 許容回転数内でご使用ください。
  • ※ 作業開始前に、安全な所で空回転させ異常がないかを確認してください。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軸付フェルトバフ8mm 円筒型の型番SRB-303のページです。 型番SRB-303に関する仕様情報を記載しております。
軸付フェルトバフ8mm 円筒型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軸付フェルトバフ8mm 円筒型
軸付フェルトバフ 8mm 炎型
軸付フェルトバフ6mm 砲弾型
軸付布バフ 22mm
ホイール型フェルトバフ 軸径φ1.3
フェルトバフ GAシリーズ 軸径:3mm
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11ナカニシミニター
通常価格698円698円698円740円1,516円3,610円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目〜1日目〜
用途磨き磨き磨き磨き磨き磨き
種類軸付フラップ軸付フラップ軸付フラップ軸付フラップバフバフ
材質フェルトフェルトフェルトバフフェルトフェルト
軸径(mm)2.352.352.352.351.33
許容回転数(min-1)13000130001300013000--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました