17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

軸付フェルト6mm軸 幅(mm)20・25

軸付フェルト6mm軸 幅(mm)20・25
  • 4977292331920
  • 4977292331937
  • 4977292331944
通常単価(税別)
1,035円~1,147円
税込単価
1,139円~1,262円
通常出荷日:3日目

金属の表面、鋳物肌の研磨に最適な軸付ホイール【特長】・ステンレス・真鍮・アルミニウム・貴金属の磨き、つ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

用途

種類

外径

(mm)

幅

(mm)

形状

JANコード

最小発注数量
研磨
軸付フラップ
20
25
ストレート
4977292331920
1個
研磨
軸付フラップ
15
20
砲弾型
4977292331944
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,147円
( 1,262円 )
3日目
1,035円
( 1,139円 )
3日目

詳細情報

基本情報

金属の表面、鋳物肌の研磨に最適な軸付ホイール
【特長】
・ステンレス・真鍮・アルミニウム・貴金属の磨き、つや出し、仕上げ研磨など、広範囲にご使用いただけます。
・重量:20g
・軸径:6mm
【用途】
・適用機種:電気ドリル
・つや出し、仕上げ研磨など、広範囲に使用可能
・金属の表面、鋳物肌の研磨

商品情報

軸付フェルト 6mm軸の仕様

4977292331920の外観

4977292331920の外観

  • サイズ:幅20×高さ55×奥行き20mm
  • 軸径:6mm
  • 重量:20g
  • 形状:ストレート
  • 適用機種:電気ドリル
4977292331937の外観

4977292331937の外観

  • サイズ:幅17×高さ50×奥行き17mm
  • 軸径:6mm
  • 重量:20g
  • 形状:ストレート
  • 適用機種:電気ドリル
4977292331944の外観

4977292331944の外観

  • サイズ:幅16×高さ50×奥行き16mm
  • 軸径:6mm
  • 重量:20g
  • 形状:砲弾型
  • 適用機種:電気ドリル
4977292331920のパッケージ

4977292331920のパッケージ

4977292331937のパッケージ

4977292331937のパッケージ

4977292331944のパッケージ

4977292331944のパッケージ

注意・禁止事項

※記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軸付フェルト6mm軸 幅(mm)20・25のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軸付フェルト6mm軸 幅(mm)20・25
軸付フェルト3mm軸
軸付フェルトバフ6mm 砲弾型
軸付布バフ 22mm
軸付フェルトバフ8mm 円筒型
軸付フェルトバフ 8mm 炎型
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,035円-922円698円740円698円698円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質フェルトフェルトフェルトバフフェルトフェルト
軸径(mm)632.352.352.352.35
パッケージ幅(mm)505045454545
パッケージ高さ(mm)130130125125125125
パッケージ奥行き(mm)232315401515
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト