ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

軸付ダイヤモンド砥石0.9丸

軸付ダイヤモンド砥石0.9丸 SRB-401
通常単価(税別)
726
税込単価
799
通常出荷日:3日目

ガラス彫刻に最適な軸付砥石。【特長】・あらゆるワーク材の研削に使用可能。・サイズ:幅0.9×高さ45×...

詳細を確認
  • 許容回転数内でご使用下さい。作業開始前に、安全な所で空回転させ異常がないかを確認して下さい。

型番:

SRB-401
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SRB-401の仕様・寸法情報

形状
球型
材質/砥材
ダイヤ
ダイヤ部最大径(mm)
0.9
軸径(mm)
2.35
JANコード
4977292494588
許容回転数
30000min-1
形状
丸型0.9mm
材質
人工ダイヤ

型番リスト

表示件数
型番
SRB-401
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
726
( 799 )
3日目

詳細情報

基本情報

ガラス彫刻に最適な軸付砥石。
【特長】
・あらゆるワーク材の研削に使用可能。
・サイズ:幅0.9×高さ45×奥行き0.9mm。
・重量:1g。
【用途】
・ガラス彫刻、バードカービング等。

ご注意

  • 許容回転数内でご使用下さい。作業開始前に、安全な所で空回転させ異常がないかを確認して下さい。

商品情報

軸付ダイヤモンド砥石0.9丸 SRB-401の仕様

SRB-401の外観

SRB-401の外観

  • 丸型0.9mm
  • 2.35mm軸
  • 許容回転数:30,000min-1
SRB-401のパッケージ

SRB-401のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 許容回転数内でご使用下さい。
  • ※ 作業開始前に、安全な所で空回転させ異常がないかを確認して下さい。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軸付ダイヤモンド砥石0.9丸の型番SRB-401のページです。 型番SRB-401に関する仕様情報を記載しております。
軸付ダイヤモンド砥石0.9丸のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軸付ダイヤモンド砥石0.9丸
軸付ダイヤモンド砥石2.0丸
軸付電着ダイヤモンド砥石 D3030
軸付電着ダイヤモンド砥石 D1910
軸付電着ダイヤモンド砥石 D1030
軸付ダイヤモンドカッター
メーカーSK-11SK-11日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作SK-11
通常価格7267262,7324,3152,5431,035
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目
形状球型球型球型平型球型-
材質/砥材ダイヤダイヤダイヤダイヤダイヤダイヤ
ダイヤ部最大径(mm)0.92310φ3.022
軸径(mm)2.352.35φ3.0φ2.34φ2.342.35
JANコード49772924945884977292494595---4977292494922

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました