17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

軸付ダイヤモンド砥石 人工ダイヤ

軸付ダイヤモンド砥石 人工ダイヤ
  • SRB-403
  • SRB-404
通常単価(税別)
726円
税込単価
799円
通常出荷日:3日目

【特長】・あらゆるワーク材の研削に使用できます・2.35mm軸・SRB-403:砲弾型4mm・SRB-...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

形状

JANコード

形状

最小発注数量
砲弾型
4977292494601
砲弾型4mm
1個
円錐先鈍角
4977292494618
三角型4mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
726円
( 799円 )
3日目
726円
( 799円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・あらゆるワーク材の研削に使用できます
・2.35mm軸
・SRB-403:砲弾型4mm
・SRB-404:三角型4mm
【用途】
・ガラス彫刻、バードカービング等

商品情報

軸付ダイヤモンド砥石 砲弾型/三角型の仕様

SRB-403の外観

SRB-403の外観

  • サイズ:幅3.2×高さ45×奥行き3.2mm
  • 重量:2g
  • 許容回転数:30,000min-1
SRB-403のパッケージ

SRB-403のパッケージ

SRB-404の外観

SRB-404の外観

  • サイズ:幅4×高さ45×奥行き4mm
  • 重量:1g
  • 許容回転数:30,000min-1
SRB-404のパッケージ

SRB-404のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 許容回転数内でご使用ください。
  • ※ 作業開始前に、安全な所で空回転させ異常がないかを確認してください。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軸付ダイヤモンド砥石 人工ダイヤのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
ダイス表面研磨
3
満足度:3.0
ダイスの表面を研磨(バリ取り)するために購入。 値段も安くて品質にも問題ありません。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軸付ダイヤモンド砥石 人工ダイヤ
軸付オフセット型ダイヤ
軸付ダイヤモンド砥石2.0丸
軸付ダイヤモンドカッター
軸付ダイヤモンド砥石0.9丸
軸付ダイヤモンド砥石 天然ダイヤ使用
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格726円1,175円726円1,035円726円1,063円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目2日目〜
材質/砥材ダイヤダイヤダイヤダイヤダイヤダイヤ
ダイヤ部最大径(mm)4252220.9-
軸径(mm)2.352.352.352.352.353
許容回転数30000min-130000min-130000min-110000min-130000min-1-
材質人工ダイヤ人工ダイヤ人工ダイヤ電着ダイヤ人工ダイヤ軸:ステンレス製、天然ダイヤ使用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト