ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

軸付ダイヤモンドカッター

軸付ダイヤモンドカッター SRB-821
通常単価(税別)
1,035円
税込単価
1,139円
通常出荷日:3日目

【特長】・ガラスや貝殻の切断加工に使用します・サイズ:幅22×高さ0.7×奥行き22mm・重量:3g【...

詳細を確認

型番:

SRB-821
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SRB-821の仕様・寸法情報

材質/砥材
ダイヤ
ダイヤ部最大径(mm)
22
ダイヤ長さ/砥石部長さ(mm)
0.7
軸径(mm)
2.35
JANコード
4977292494922
許容回転数
10000min-1
材質
電着ダイヤ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SRB-821
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,035円
( 1,139円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガラスや貝殻の切断加工に使用します
・サイズ:幅22×高さ0.7×奥行き22mm
・重量:3g
【用途】
・ガラス、石、貝、樹脂の切断や溝入れ加工

商品情報

軸付きダイヤモンドカッター SRB-821の仕様

SRB-821の外観

SRB-821の外観

  • 22mm・0.7mm厚
  • 2.35mmマンドレル付き
  • 許容回転数:10,000min-1
SRB-821のパッケージ

SRB-821のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 許容回転数内でご使用ください。
  • ※ 作業開始前に、安全な所で空回転させ異常がないかを確認してください。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軸付ダイヤモンドカッターの型番SRB-821のページです。 型番SRB-821に関する仕様情報を記載しております。
軸付ダイヤモンドカッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軸付ダイヤモンドカッター
軸付ダイヤモンド砥石2.0丸
軸付電着ダイヤモンド砥石 D1910
軸付ダイヤモンド砥石0.9丸
軸付オフセット型ダイヤ
六角軸ダイヤモンドバー DIAシリーズ
メーカーSK-11SK-11日本精密機械工作SK-11SK-11SK-11
通常価格1,035円726円4,315円726円1,175円908円
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目3日目3日目3日目
材質/砥材ダイヤダイヤダイヤダイヤダイヤダイヤ
ダイヤ部最大径(mm)222100.92510
ダイヤ長さ/砥石部長さ(mm)0.7-1--20
軸径(mm)2.352.35φ2.342.352.356.35
JANコード49772924949224977292494595-49772924945884977292494939-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました