17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

軸付ゴム砥石 #120・#180・#320・#600・#1000 Gシリーズ

通常単価(税別)
567円~678円
税込単価
624円~746円
通常出荷日:3日目

先が細くなっている事で、より細部の金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適です。【特長】・...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

JANコード

最小発注数量
120
4977292867207
3個
180
4977292867214
3個
320
4977292867221
1個
600
4977292867238
1個
1000
4977292867245
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
567円
( 624円 )
3日目
576円
( 634円 )
3日目
604円
( 664円 )
3日目
660円
( 726円 )
3日目
678円
( 746円 )
3日目

詳細情報

基本情報

先が細くなっている事で、より細部の金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適です。
【特長】
・サイズにより、細かな部分を、各粒度の細かさに合わせて、最適に研磨が可能です。
・軸径:3mm
・砥石部分巾:5mm
・長さ:15mm
・サイズ:幅5×高さ45×奥行き5mm
・重量:2g
【用途】
・金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨やステンレス、アルミの研磨

商品情報

軸付ゴム砥石 #120・#180・#320・#600・#1000の仕様

G-21(B)5X15の外観

G-21(B)5X15の外観

粒度:WA120

G-21(B)5X15のパッケージ

G-21(B)5X15のパッケージ

G-22(B)5X15の外観

G-22(B)5X15の外観

粒度:WA180

G-22(B)5X15のパッケージ

G-22(B)5X15のパッケージ

G-23(B)5X15の外観

G-23(B)5X15の外観

粒度:WA320

G-23(B)5X15のパッケージ

G-23(B)5X15のパッケージ

G-24(B)5X15の外観

G-24(B)5X15の外観

粒度:WA600

G-24(B)5X15のパッケージ

G-24(B)5X15のパッケージ

G-25(B)5X15の外観

G-25(B)5X15の外観

粒度:WA1,000

G-25(B)5X15のパッケージ

G-25(B)5X15のパッケージ

※記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軸付ゴム砥石 #120・#180・#320・#600・#1000 Gシリーズのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
金型部品加工
5
満足度:5.0
こういった少し特殊な品物がお手軽に購入出来て良かった。微妙なタッチが必要な時に役立ちました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軸付ゴム砥石 #120・#180・#320・#600・#1000 Gシリーズ
軸付砥石 G6314
軸付ゴム砥石 ダイワラビン セット
六角軸軸付砥石金属用 球型
六角軸軸付砥石ステンレス用 球型
六角軸軸付砥石金属用 円盤型
メーカーSK-11日本精密機械工作ダイワラビンEARTH MANEARTH MANEARTH MAN
通常価格567円-2,369円3,698円646円646円646円
通常出荷日3日目4日目6日目5日目5日目5日目
種類ゴム砥石砥石ゴム砥石+砥石砥石砥石砥石
砥粒WAADWAWAWA
軸径(mm)3636.356.356.35
砥石径(mm)5194 / 5252530
砥石長(mm)153213 / 15252510
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト