17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 形状

  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

軸付ゴム砥石 #280

通常単価(税別)
684円
税込単価
752円
通常出荷日:3日目

金属の磨き作業に最適な軸付きゴム砥石【特長】・深いキズを付けにくい弾力のあるゴム砥石です。・SRB-2...

詳細を確認
  • 許容回転数内でご使用下さい。作業開始前に、安全な所で空回転させ異常がないかを確認して下さい。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

形状

JANコード

形状

最小発注数量
-
4977292494427
傘型
1個
砲弾
4977292494434
砲弾型
1個
円筒
4977292494441
円筒型
1個
円盤
4977292494458
円盤型
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
684円
( 752円 )
3日目
684円
( 752円 )
3日目
684円
( 752円 )
3日目
684円
( 752円 )
3日目

詳細情報

基本情報

金属の磨き作業に最適な軸付きゴム砥石
【特長】
・深いキズを付けにくい弾力のあるゴム砥石です。
・SRB-221:傘型
・SRB-222:砲弾型
・SRB-223:筒型
・SRB-224:円盤型
【用途】
・金属研磨、貝殻研磨等の磨きや薄いサビ等の除去

ご注意

  • 許容回転数内でご使用下さい。作業開始前に、安全な所で空回転させ異常がないかを確認して下さい。

商品情報

軸付きゴム砥石 #280の仕様

SRB-221の外観

SRB-221の外観

  • 傘型・粒度280
  • 2.35mm軸
  • 許容回転数:30,000min-1
SRB-222の外観

SRB-222の外観

  • 砲弾型・粒度280
  • 2.35mm軸
  • 許容回転数:30,000min-1
SRB-223の外観

SRB-223の外観

  • 円筒型・粒度280
  • 2.35mm軸
  • 許容回転数:30,000min-1
SRB-224の外観

SRB-224の外観

  • 円盤型・粒度280
  • 2.35mm軸
  • 許容回転数:30,000min-1

パッケージ外観

SRB-221のパッケージ

SRB-221のパッケージ

SRB-222のパッケージ

SRB-222のパッケージ

SRB-223のパッケージ

SRB-223のパッケージ

SRB-224のパッケージ

SRB-224のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 許容回転数内でご使用ください。
  • ※ 作業開始前に、安全な所で空回転させ異常がないかを確認してください。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軸付ゴム砥石 #280のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軸付ゴム砥石 #280
軸付砥石 WA120
軸付砥石 GC120
六角軸軸付砥石 ステンレス用(円筒型・砲弾型・三角錐)
軸付砥石
軸付ゴム砥石 ダイワラビン セット
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11東京オートマックダイワラビン
通常価格684円726円740円740円 -574円3,698円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目6日目6日目
種類ゴム砥石砥石砥石砥石砥石ゴム砥石+砥石
粒度(#)280120120601201000 / 3000 / 80 / 320 / 220 / 120
許容回転数30000min-1-----
材質砥材入りゴムWA材GC材WA材、鉄--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト