ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

軸付オフセット型ダイヤ

軸付オフセット型ダイヤ SRB-831
通常単価(税別)
1,175円
税込単価
1,293円
通常出荷日:3日目

切断作業に最適な軸付きオフセット型ダイヤ。【特長】・盤型切断砥石では切りにくい場所もオフセット型なので...

詳細を確認

型番:

SRB-831
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SRB-831の仕様・寸法情報

材質/砥材
ダイヤ
ダイヤ部最大径(mm)
25
軸径(mm)
2.35
JANコード
4977292494939
許容回転数
30000min-1
材質
人工ダイヤ

型番リスト

表示件数
型番
SRB-831
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,175円
( 1,293円 )
3日目

詳細情報

基本情報

切断作業に最適な軸付きオフセット型ダイヤ。
【特長】
・盤型切断砥石では切りにくい場所もオフセット型なので簡単。
・サイズ:幅25×高さ50×奥行き25mm。
・重量:5g。
【用途】
・薄い貝殻、薄いガラス、陶磁器等の切断や平面加工。

商品情報

軸付きオフセット型ダイヤ SRB-831の仕様

SRB-831の外観

SRB-831の外観

  • 25mm
  • 2.35mm軸
  • 許容回転数:30,000min-1
SRB-831のパッケージ

SRB-831のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 許容回転数内でご使用ください。
  • ※ 作業開始前に、安全な所で空回転させ異常がないかを確認してください。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軸付オフセット型ダイヤの型番SRB-831のページです。 型番SRB-831に関する仕様情報を記載しております。
軸付オフセット型ダイヤのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軸付オフセット型ダイヤ
軸付ダイヤモンドカッター
軸付ダイヤモンド砥石2.0丸
軸付ダイヤモンド砥石0.9丸
軸付ダイヤモンド砥石 人工ダイヤ
軸付電着ダイヤモンド砥石 D1030
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11日本精密機械工作
通常価格1,175円1,035円726円726円726円2,543円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目在庫品1日目
材質/砥材ダイヤダイヤダイヤダイヤダイヤダイヤ
ダイヤ部最大径(mm)252220.94φ3.0
軸径(mm)2.352.352.352.352.35φ2.34
JANコード4977292494939497729249492249772924945954977292494588--
許容回転数30000min-110000min-130000min-130000min-130000min-1-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました