ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ドリルシャープナー替砥石

ドリルシャープナー替砥石 4977292312738
通常単価(税別)
740
税込単価
814
通常出荷日:3日目

鉄工用の替砥石。【特長】・サイズ:幅10×高さ15×奥行き10mm。【用途】・ドリルシャープナー用替砥...

詳細を確認
  • ドリルの回転数は5000rpm以下でご使用ください。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

4977292312738
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4977292312738の仕様・寸法情報

JANコード
4977292312738
材質
砥石:砥材A(アルミナ)

型番リスト

表示件数
型番
4977292312738
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
740
( 814 )
3日目

詳細情報

基本情報

鉄工用の替砥石。
【特長】
・サイズ:幅10×高さ15×奥行き10mm。
【用途】
・ドリルシャープナー用替砥石。

ご注意

  • ドリルの回転数は5000rpm以下でご使用ください。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品情報

ドリルシャープナー替砥石 4977292312738の仕様

4977292312738の外観

4977292312738の外観

重量:20g

4977292312738のパッケージ

4977292312738のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 本製品は切れ味の少し落ちたドリル刃の刃先を研ぐものです。
  • ※ 破損・折れたドリル刃には使用できません。
  • ※ 不適切な取り扱いは重大な事故につながりかねません。
  • ※ 電動機の取り扱いに関してはメーカー取り扱い説明書をよくお読みになり正しく安全にご使用下さい。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ドリルシャープナー替砥石の型番4977292312738のページです。 型番4977292312738に関する仕様情報を記載しております。
ドリルシャープナー替砥石のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドリルシャープナー替砥石
ドリルシャープナー 丸軸 鉄工用
NT スモールドレッサー SF-21 細目
NT スモールドレッサー SR-11 細目
ハンドドレッサ
強力ドレッサーホルダ
メーカーSK-11SK-11NTカッターNTカッターロブテックストラスコ中山
通常価格7402,0257386923,7942,861
通常出荷日3日目3日目9日目9日目1日目7日目
JANコード49772923127384977292312721----
材質砥石:砥材A(アルミナ)砥石:砥材A(アルミナ)、軸:炭素鋼(クロムメッキ)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドドレッサーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました