ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ドリルシャープナー 丸軸 鉄工用

ドリルシャープナー 丸軸 鉄工用 4977292312721
通常単価(税別)
2,025
税込単価
2,228
通常出荷日:3日目

簡単にドリルの刃研ぎができるドリルシャープナー。【特長】・電気ドリルを使用して、鉄工ドリルの再研磨が可...

詳細を確認

型番:

4977292312721
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4977292312721の仕様・寸法情報

JANコード
4977292312721
軸径(mm)
6
軸形状
丸軸
材質
砥石:砥材A(アルミナ)、軸:炭素鋼(クロムメッキ)
セット内容
砥石1個付属(本体にセット)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
4977292312721
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,025
( 2,228 )
3日目

詳細情報

基本情報

簡単にドリルの刃研ぎができるドリルシャープナー。
【特長】
・電気ドリルを使用して、鉄工ドリルの再研磨が可能。
・ドリル刃の先角度は118°専用。
・2~12mmのドリルに使用可能。
・サイズ:幅80×高さ80×奥行き27mm。
・重量:40g。
【用途】
・鉄工ドリル用。

商品情報

ドリルシャープナー 4977292312721の仕様

4977292312721の外観

4977292312721の外観

  • 丸軸
  • 軸径:6mm
  • 砥石1個付属(本体にセット)
4977292312721のパッケージ

4977292312721のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 本製品は切れ味の少し落ちたドリル刃の刃先を研ぐものです。
  • ※ 破損・折れたドリル刃には使用できません。
  • ※ 不適切な取り扱いは重大な事故につながりかねません。
  • ※ 電動機の取り扱いに関してはメーカー取り扱い説明書をよくお読みになり正しく安全にご使用下さい。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ドリルシャープナー 丸軸 鉄工用の型番4977292312721のページです。 型番4977292312721に関する仕様情報を記載しております。
ドリルシャープナー 丸軸 鉄工用のレビュー
1平均満足度:1.01件のレビュー
ドリル再建
1
満足度:1.0
本体プラスチックが想像以上にフニャフニャで、きれいに再研できません。本体がアルミダイキャスト製なら実用になると思います。

ミスミからのコメント

この度はお客様のご期待に沿えず申し訳ございませんでした。頂きましてご意見につきましては、メーカーへフィードバックし今後の改善に活かして参ります。引き続き忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願いします。

0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドリルシャープナー 丸軸 鉄工用
ドリルシャープナー替砥石
六角軸ダイヤシャープナー #400/#1000
NT スモールドレッサー SR-11 細目
ハンドドレッサ
強力ドレッサーホルダ
メーカーSK-11SK-11SK-11NTカッターロブテックストラスコ中山
通常価格2,0257401,386 -6923,7942,861
通常出荷日3日目3日目3日目9日目1日目7日目
JANコード49772923127214977292312738----
軸径(mm)6-6.35---
軸形状丸軸-----
材質砥石:砥材A(アルミナ)、軸:炭素鋼(クロムメッキ)砥石:砥材A(アルミナ)----
セット内容砥石1個付属(本体にセット)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドドレッサーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました