ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ツヤ出しアフロ君バフ 70mm

ツヤ出しアフロ君バフ 70mm 4977292386708
通常単価(税別)
2,180円
税込単価
2,398円
通常出荷日:3日目

家庭用の電気ドリルでツヤ出し作業が楽にできる軸付ブラシ。【特長】・ソフトなあたりで深いキズが入らない。...

詳細を確認

型番:

4977292386708
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977292386708の仕様・寸法情報

最高使用回転数
3000min-1(推奨回転数500~1500min-1)
直径(mm)
約70
パッケージ幅(mm)
90
パッケージ高さ(mm)
145
パッケージ奥行(mm)
70
JANコード
4977292386708
材質
不織布、軸部:鋼材
仕様
不織布バフタイプ、6.35mm六角軸
パッケージ質量(g)
55
-
-

型番リスト

表示件数
型番
4977292386708
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,180円
( 2,398円 )
3日目

詳細情報

基本情報

家庭用の電気ドリルでツヤ出し作業が楽にできる軸付ブラシ。
【特長】
・ソフトなあたりで深いキズが入らない。
・曲面に良くなじみ、細部の磨きも可能。
・深い傷を付けずに汚れを除去できる。
・液体研磨剤・固形研磨剤も使用可能。
・ワックスを使って、タンスやテーブル磨きに効果的。
・日本製。
【用途】
・液体研磨剤等を使って金属や木材など様々な部材のツヤ出し、仕上げ研磨、クリーニングに最適。

商品情報

ツヤ出しアフロ君バフ 4977292386708の仕様

4977292386708の外観

4977292386708の外観

  • 幅70×高さ110×奥行き70mm
  • 重量:45g
  • 直径:約70mm
  • 不織布バフタイプ
  • 六角軸
  • 最高使用回転数:3,000min-1(推奨回転数500~1,500min-1)
4977292386708のパッケージ

4977292386708のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 傷を残すおそれがありますので、一度目立たない箇所でお試ししてください。
  • ※ 素材が柔らかいので研磨剤は液体のものが適しています。
  • ※ 固形の研磨剤はバフの減りを速くしますので、ご注意ください。
  • ※ 塩素系洗剤、漂白剤、酸性洗剤とは併用しないでください。高温な部分での使用はできません。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ツヤ出しアフロ君バフ 70mmの型番4977292386708のページです。 型番4977292386708に関する仕様情報を記載しております。
ツヤ出しアフロ君バフ 70mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツヤ出しアフロ君バフ 70mm
ツヤ出しアフロ君スポンジ 90mm
六角軸真鍮ワイヤーブラシ 15mm
スパイラルブラシ ナイロン製 軸径6mm
六角軸テーパーホールブラシ
ZAKレシプロブラシ真鍮線L ZB93-10
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格2,180円1,526円810円1,338円 -2,334円 -2,208円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目〜3日目3日目
最高使用回転数3000min-1(推奨回転数500~1500min-1)3000min-1(推奨回転数500~1500min-1)--1000min-1-
直径(mm)約70約90約15---
パッケージ幅(mm)9012032325042
パッケージ高さ(mm)145170100125250220
パッケージ奥行(mm)70903232-23
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました