ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ツヤ出しアフロ君スポンジ 90mm

ツヤ出しアフロ君スポンジ 90mm 4977292386715
通常単価(税別)
1,526円
税込単価
1,679円
通常出荷日:3日目

家庭用の電気ドリルでツヤ出し作業が楽にできる軸付ブラシ。【特長】・スポンジのカット面が汚れをかき落とす...

詳細を確認
  • 傷を残すおそれがありますので、一度目立たない箇所でお試ししてください。素材が柔らかいので研磨剤は液体のものが適しています。固形の研磨剤はバフの減りを速くしますので、ご注意ください。塩素系洗剤、漂白剤、酸性洗剤とは併用しないでください。高温な部分での使用はできません。

型番:

4977292386715
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977292386715の仕様・寸法情報

最高使用回転数
3000min-1(推奨回転数500~1500min-1)
直径(mm)
約90
パッケージ幅(mm)
120
パッケージ高さ(mm)
170
パッケージ奥行(mm)
90
JANコード
4977292386715
材質
スポンジ軸部:鋼材
仕様
スポンジタイプ、6.35mm六角軸
パッケージ質量(g)
70
-
-

型番リスト

表示件数
型番
4977292386715
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,526円
( 1,679円 )
3日目

詳細情報

基本情報

家庭用の電気ドリルでツヤ出し作業が楽にできる軸付ブラシ。
【特長】
・スポンジのカット面が汚れをかき落とす。
・曲面に良くなじみ、細部の磨きも可能。
・深い傷を付けずに汚れを除去。
・液体研磨剤・固形研磨剤使用可能。
・日本製。
【用途】
・水含みが十分なので、洗剤をつけてのシンク周りや車のホイール、自転車の洗車に最適。
・液体研磨剤を付けての磨き、仕上げ研磨、クリーニングに。

ご注意

  • 傷を残すおそれがありますので、一度目立たない箇所でお試ししてください。素材が柔らかいので研磨剤は液体のものが適しています。固形の研磨剤はバフの減りを速くしますので、ご注意ください。塩素系洗剤、漂白剤、酸性洗剤とは併用しないでください。高温な部分での使用はできません。

商品情報

ツヤ出しアフロ君スポンジ 4977292386715の仕様

4977292386715の外観

4977292386715の外観

  • サイズ:幅90×高さ130×奥行き90mm
  • 重量:60g
  • 直径:約90mm
  • スポンジタイプ
  • 六角軸
  • 最高使用回転数:3,000min-1(推奨回転数500~1,500min-1)
4977292386715のパッケージ

4977292386715のパッケージ

4977292386715の使用イメージ

4977292386715の使用イメージ

注意・禁止事項

  • ※ 傷を残すおそれがありますので、一度目立たない箇所でお試ししてください。
  • ※ 素材が柔らかいので研磨剤は液体のものが適しています。
  • ※ 固形の研磨剤はバフの減りを速くしますので、ご注意ください。
  • ※ 塩素系洗剤、漂白剤、酸性洗剤とは併用しないでください。高温な部分での使用はできません。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ツヤ出しアフロ君スポンジ 90mmの型番4977292386715のページです。 型番4977292386715に関する仕様情報を記載しております。
ツヤ出しアフロ君スポンジ 90mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツヤ出しアフロ君スポンジ 90mm
ツヤ出しアフロ君バフ 70mm
六角軸真鍮ワイヤーブラシ 15mm
ZAKレシプロブラシTC鋼 ZB90-05
ZAKレシプロブラシTC鋼L ZB90-10
スパイラルブラシ ナイロン製 軸径6mm
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,526円2,180円810円1,231円1,983円1,338円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目〜
最高使用回転数3000min-1(推奨回転数500~1500min-1)3000min-1(推奨回転数500~1500min-1)----
直径(mm)約90約70約15---
パッケージ幅(mm)1209032424232
パッケージ高さ(mm)170145100180220125
パッケージ奥行(mm)907032232332

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました