17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • パッケージ奥行(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

おそうじアフロ君 無砥粒・抗菌

おそうじアフロ君 無砥粒・抗菌
  • 4977292385930
  • 4977292385947
  • 4977292385954
通常単価(税別)
1,1051,175
税込単価
1,2161,293
通常出荷日:3日目

電気ドリルで水回りの頑固な汚れを簡単、楽に落とせる軸付ブラシ。【特長】・回転で磨き、曲面になじむ仕様。...

詳細を確認
  • 本来の用途以外では使用しないで下さい。お子様の手の届かない所に保管して下さい。ご使用前には注意書きをよくお読み下さい。ご使用前には必ず、さしつかえのない部分で試してからご使用下さい。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

パッケージ奥行

(mm)

JANコード

粒度

パッケージ質量

(g)

最小発注数量
70
4977292385947
1000
50
1個
68
4977292385954
無砥粒・抗菌仕様
43
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,105
( 1,216 )
3日目
1,175
( 1,293 )
3日目

詳細情報

基本情報

電気ドリルで水回りの頑固な汚れを簡単、楽に落とせる軸付ブラシ。
【特長】
・回転で磨き、曲面になじむ仕様。
・水や洗剤をつけると、よりいっそう効果を発揮する。
・3.6Vや4.8Vの小型の低速ドライバーでも汚れ落としができる。
・日本製。
【用途】
・シンク・洗面台・風呂場・トイレ等様々な水回りの汚れ落としに。

ご注意

  • 本来の用途以外では使用しないで下さい。お子様の手の届かない所に保管して下さい。ご使用前には注意書きをよくお読み下さい。ご使用前には必ず、さしつかえのない部分で試してからご使用下さい。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品情報

製品仕様

4977292385947の外観

4977292385947の外観

  • サイズ:幅70×高さ90×奥行き70mm
  • 重量:48g
  • 粒度:1,000
  • 軸:6.35mm六角軸
  • 硬さ:ふつう
4977292385947のパッケージ

4977292385947のパッケージ

4977292385947の使用イメージ

4977292385947の使用イメージ

4977292385954の外観

4977292385954の外観

  • サイズ:幅68×高さ86×奥行き68mm
  • 重量:45g
  • 粒度:無砥粒・抗菌仕様
  • 軸:6.35mm六角軸
  • 硬さ:やわらかめ
4977292385954のパッケージ

4977292385954のパッケージ

注意・禁止事項

※記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

おそうじアフロ君 無砥粒・抗菌のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
おそうじアフロ君 無砥粒・抗菌
ツヤ出しアフロ君バフ 70mm
ツヤ出しアフロ君スポンジ 90mm
ZAKレシプロブラシSCN ZB94-05
ZAKレシプロブラシ鋼線L ZB92-10
ZAKレシプロブラシTC鋼L ZB90-10
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,105-2,1801,5261,5541,5821,983
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
パッケージ幅(mm)9090120424242
パッケージ高さ(mm)145145170180220220
材質軸部:特殊鋼、研磨部:不織布不織布、軸部:鋼材スポンジ軸部:鋼材SCナイロン鋼線TC鋼線
仕様6.35mm六角軸不織布バフタイプ、6.35mm六角軸スポンジタイプ、6.35mm六角軸表面研磨強力研磨高性能研磨

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト