ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

積層バフ 直径75mm

積層バフ 直径75mm 4977292330428
通常単価(税別)
1,063円
税込単価
1,169円
通常出荷日:3日目

当たりが強く、研磨力に優れている積層バフ。【特長】・乾式にてそのまま使用可能。・サイズ:幅74×高さ7...

詳細を確認
  • ご使用時は、保護メガネ、防塵マスクを着用してください。ゆるみが無いようにしっかりと取り付けてください。回転中は絶対に手や顔を近づけないでください。

型番:

4977292330428
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977292330428の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
(直径)75
パッケージ幅(mm)
95
パッケージ高さ(mm)
150
パッケージ奥行き(mm)
20
JANコード
4977292330428
パッケージ質量(g)
60
用途
万能アーバー・ロングサイズアーバー用
適用機種
電気ドリル

型番リスト

表示件数
型番
4977292330428
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,063円
( 1,169円 )
3日目

詳細情報

基本情報

当たりが強く、研磨力に優れている積層バフ。
【特長】
・乾式にてそのまま使用可能。
・サイズ:幅74×高さ74×奥行き19mm。
・重量:60g。
【用途】
・対応機種:電気ドリル。
・万能アーバー・ロングサイズアーバー用。
・金属表面のクリーニング用。
・金属のサビ取り、小さなバリ取り、塗装前の下地取り。

ご注意

  • ご使用時は、保護メガネ、防塵マスクを着用してください。ゆるみが無いようにしっかりと取り付けてください。回転中は絶対に手や顔を近づけないでください。

商品情報

積層バフ 4977292330428の仕様

4977292330428の外観

4977292330428の外観

直径:75mm

4977292330428のパッケージ

4977292330428のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ ご使用時は、保護メガネ、防塵マスクを着用してください。
  • ※ ゆるみが無いようにしっかりと取り付けてください。
  • ※ 回転中は絶対に手や顔を近づけないでください。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

積層バフ 直径75mmの型番4977292330428のページです。 型番4977292330428に関する仕様情報を記載しております。
積層バフ 直径75mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
積層バフ 直径75mm
白バフ 直径75mm
サイザルバフ 直径75mm
ネルバフ 直径75mm
仕上バフ(2枚入り)
仕上バフ 直径75mm・100mm
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,063円1,175円949円979円2,418円1,414円 -
通常出荷日3日目3日目4日目3日目3日目3日目
サイズ(mm)(直径)75(直径)75(直径)75(直径)75--
パッケージ幅(mm)95969696153-
パッケージ高さ(mm)150151150151153-
パッケージ奥行き(mm)2020222020-
JANコード49772923304284977292330497497729233047349772923304804977292344296-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グラインダー用研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました