17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • サイズ(mm)

  • パッケージ幅(mm)

    ~mm
  • パッケージ高さ(mm)

    ~mm
  • パッケージ奥行き(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

仕上バフ 直径75mm・100mm

仕上バフ 直径75mm・100mm
  • 4977292330459
  • 4977292330466
通常単価(税別)
1,4141,568
税込単価
1,5551,725
通常出荷日:3日目

当たりがソフトで、わずかなスキ間も研磨可能な仕上バフ。【特長】・R面や、凹凸面に特に効果を発揮。・素材...

詳細を確認
  • ご使用時は、保護メガネ、防塵マスクを着用してください。ゆるみが無いようにしっかりと取り付けてください。回転中は絶対に手や顔を近づけないでください。
  • 【販売停止予定のご案内】本商品については2021年7月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

パッケージ幅

(mm)

パッケージ高さ

(mm)

パッケージ奥行き

(mm)

JANコード

パッケージ質量

(g)

最小発注数量
(直径)75
96
150
22
4977292330459
40
1個
(直径)100
120
156
20
4977292330466
80
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,414
( 1,555 )
3日目
1,568
( 1,725 )
3日目

詳細情報

基本情報

当たりがソフトで、わずかなスキ間も研磨可能な仕上バフ。
【特長】
・R面や、凹凸面に特に効果を発揮。
・素材に合わせてバフ用研磨剤を塗布して使用。
・4977292330459:直径75mm。
・4977292330466:直径100mm。
【用途】
・対応機種:電気ドリル。
・万能アーバー・ロングサイズアーバー用。
・金属・貴金属のツヤ出し用。

ご注意

  • ご使用時は、保護メガネ、防塵マスクを着用してください。ゆるみが無いようにしっかりと取り付けてください。回転中は絶対に手や顔を近づけないでください。
  • 【販売停止予定のご案内】本商品については2021年7月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品情報

製品仕様

4977292330459の外観

4977292330459の外観

  • サイズ:幅75×高さ75×奥行き20mm
  • 重量:40g
4977292330459のパッケージ

4977292330459のパッケージ

4977292330466の外観

4977292330466の外観

  • サイズ:幅99×高さ99×奥行き18mm
  • 重量:80g
4977292330466のパッケージ

4977292330466のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ ご使用時は、保護メガネ、防塵マスクを着用してください。
  • ※ ゆるみが無いようにしっかりと取り付けてください。
  • ※ 回転中は絶対に手や顔を近づけないでください。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

仕上バフ 直径75mm・100mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
仕上バフ 直径75mm・100mm
堅バフ 直径75mm・100mm
フェルトバフ 直径75mm・100mm
白バフ 直径75mm
積層バフ 直径75mm
サイザルバフ 直径75mm
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,414-1,414 -1,0911,1751,063949
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目4日目
用途万能アーバー・ロングサイズアーバー用万能アーバー・ロングサイズアーバー用万能アーバー・ロングサイズアーバー用万能アーバー・ロングサイズアーバー用万能アーバー・ロングサイズアーバー用万能アーバー・ロングサイズアーバー用
適用機種電気ドリル電気ドリル電気ドリル電気ドリル電気ドリル電気ドリル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グラインダー用研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト