ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

仕上バフ(2枚入り)

仕上バフ(2枚入り) 4977292344296
通常単価(税別)
2,418円
税込単価
2,660円
通常出荷日:3日目

あらゆるツヤだし、磨き作業に適したバフ。【特長】・バフ専用研磨剤をつけて使用。・最高使用回転数:3,0...

詳細を確認

型番:

4977292344296
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977292344296の仕様・寸法情報

外径(mm)
150
穴径(mm)
12.7
厚さ(mm)
8.0
最高使用回転数
3000rpm
パッケージ幅(mm)
153
パッケージ高さ(mm)
153
パッケージ奥行き(mm)
20
入数
2枚
JANコード
4977292344296
パッケージ質量(g)
170
適用機種
両頭グラインダー
-
-

型番リスト

表示件数
型番
4977292344296
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,418円
( 2,660円 )
3日目

詳細情報

基本情報

あらゆるツヤだし、磨き作業に適したバフ。
【特長】
・バフ専用研磨剤をつけて使用。
・最高使用回転数:3,000rpm。
・日本製。
【用途】
・適用機種:両頭グラインダー。
・ステンレス・アルミ・真鍮・鉄・石材・木材のツヤ出し・磨き作業。
・じん性の高いやわらかいバフのため、仕上げ研磨に最適。

商品情報

仕上バフ 4977292344296の仕様

4977292344296の外観1

4977292344296の外観1

4977292344296の外観2

4977292344296の外観2

4977292344296のパッケージ

4977292344296のパッケージ

仕様

  • 商品サイズ:幅150×高さ150×奥行き8mm
  • 商品重量:75g
  • 外径:150mm
  • 厚さ:8mm
  • 穴径:12.7mm

注意事項

  • ※ パフ専用研磨剤をつけてご使用ください。
  • ※ 必ず電動本機の電源を切ってから、ゆるみが無いようにしっかりと取り付けてください。
  • ※ 使用前には、必ず3分以上の空運転させてからご使用下さい。
  • ※ 最高使用速度以下でご使用ください。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

仕上バフ(2枚入り)の型番4977292344296のページです。 型番4977292344296に関する仕様情報を記載しております。
仕上バフ(2枚入り)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
仕上バフ(2枚入り)
白バフ 直径75mm
積層バフ 直径75mm
サイザルバフ 直径75mm
ネルバフ 直径75mm
RELIEF フェルトバフ純毛2枚入り
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11イチネンアクセス
通常価格2,418円1,175円1,063円949円979円1,213円
通常出荷日3日目3日目3日目4日目3日目6日目
外径(mm)150-----
穴径(mm)12.7-----
厚さ(mm)8.0-----
最高使用回転数3000rpm-----
パッケージ幅(mm)15396959696-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グラインダー用研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました