ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • サイズ(mm)

  • パッケージ幅(mm)

    ~mm
  • パッケージ高さ(mm)

    ~mm
  • パッケージ奥行き(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

フェルトバフ 直径75mm・100mm

フェルトバフ 直径75mm・100mm 4977292330152
  • 4977292330145
  • 4977292330152
通常単価(税別)
1,091円
税込単価
1,200円
通常出荷日:3日目

小径物には水平ドリルスタンドに固定して使用するフェルトバフ。【特長】・鉄・ステンレス・アルミ・銅には青...

詳細を確認

型番:

4977292330152
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977292330152の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
(直径)100
パッケージ幅(mm)
121
パッケージ高さ(mm)
153
パッケージ奥行き(mm)
20
JANコード
4977292330152
パッケージ質量(g)
60
用途
万能アーバー・ロングサイズアーバー用
適用機種
電気ドリル

型番リスト

表示件数
型番
4977292330152

サイズ

(mm)

パッケージ幅

(mm)

パッケージ高さ

(mm)

パッケージ奥行き

(mm)

JANコード

パッケージ質量

(g)

最小発注数量
(直径)100
121
153
20
4977292330152
60
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,091円
( 1,200円 )
3日目

詳細情報

基本情報

小径物には水平ドリルスタンドに固定して使用するフェルトバフ。
【特長】
・鉄・ステンレス・アルミ・銅には青棒、プラスチックには白棒をバフの外周部に塗布する。
・素材に合わせてバフ用研磨剤を塗布して使用。
【用途】
・対応機種:電気ドリル。
・万能アーバー・ロングサイズアーバー用。
・金属・プラスチックのツヤ出し作業に。
・鉄・ステンレス、アルミ・鋼・真鍮用、貴金属:仕上目。
・プラスチック・木工用:中目。

商品情報

製品仕様

4977292330145の外観

4977292330145の外観

  • 商品サイズ:幅74×高さ74×奥行き18mm
  • 商品重量:20g
  • サイズ:(直径)75mm
4977292330145のパッケージ

4977292330145のパッケージ

4977292330152の外観

4977292330152の外観

  • 商品サイズ:幅100×高さ100×奥行き13mm
  • 商品重量:60g
  • サイズ:(直径)100mm
4977292330152のパッケージ

4977292330152のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ ご使用時は、保護メガネ、防塵マスクを着用してください。
  • ※ ゆるみが無いようにしっかりと取り付けてください。
  • ※ 回転中は絶対に手や顔を近づけないでください。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フェルトバフ 直径75mm・100mmの型番4977292330152のページです。 型番4977292330152に関する仕様情報を記載しております。
フェルトバフ 直径75mm・100mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フェルトバフ 直径75mm・100mm
仕上バフ 直径75mm・100mm
堅バフ 直径75mm・100mm
サイザルバフ 直径75mm
ネルバフ 直径75mm
白バフ 直径75mm
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,091円1,414円 -1,414円 -949円979円1,175円
通常出荷日3日目3日目3日目4日目3日目3日目
用途万能アーバー・ロングサイズアーバー用万能アーバー・ロングサイズアーバー用万能アーバー・ロングサイズアーバー用万能アーバー・ロングサイズアーバー用万能アーバー・ロングサイズアーバー用万能アーバー・ロングサイズアーバー用
適用機種電気ドリル電気ドリル電気ドリル電気ドリル電気ドリル電気ドリル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グラインダー用研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました