ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • 超硬ロータリーバー

    ニコルソン

    超硬ロータリーバー

    超硬ロータリーバー

    ニコルソン

    超硬ロータリーバー

    4.0

    通常価格(税別):1,175円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • WA砥石

    クレトイシ

    WA砥石

    WA砥石

    クレトイシ

    WA砥石

    4.5

    通常価格(税別):2,324円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】

    4.7

    通常価格(税別):6,166円~

    通常出荷日:1日目

  • 六角棒L形レンチ

    TONE

    六角棒L形レンチ

    4.5

    通常価格(税別):275円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • SG砥石

    クレトイシ

    SG砥石

    SG砥石

    クレトイシ

    SG砥石

    4.4

    通常価格(税別):4,062円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 研磨布シート METABRIT【50個入り】

    ノリタケコーテッドアブレーシブ

    研磨布シート METABRIT【50個入り】

    研磨布シート METABRIT【50個入り】

    ノリタケコーテッドアブレーシブ

    研磨布シート METABRIT【50個入り】

    4.5

    通常価格(税別):5,235円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 砥石(ルビー砥石)

    スリーエー

    砥石(ルビー砥石)

    砥石(ルビー砥石)

    スリーエー

    砥石(ルビー砥石)

    5.0

    通常価格(税別):5,882円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • “オイルストーン”

    ミニター

    “オイルストーン”

    -

    通常価格(税別):1,640円~

    通常出荷日:1日目

  • リューター 軸付ホイール型ブラシ【3~5個入り】

    日本精密機械工作

    リューター 軸付ホイール型ブラシ【3~5個入り】

    5.0

    通常価格(税別):1,980円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • ジェットオイラー(角型)

    フルプラ

    ジェットオイラー(角型)

    4.0

    通常価格(税別):282円~

    通常出荷日:1日目

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

フィニシングジスクペーパー 直径125mm

フィニシングジスクペーパー 直径125mm 4977292330619
通常単価(税別)
726円
税込単価
799円
通常出荷日:3日目

金属・木材等の表面仕上げに最適なディスク。【特長】・空研ぎでも水研ぎでも可能。【用途】・対応機種:電気...

詳細を確認

型番:

4977292330619
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977292330619の仕様・寸法情報

商品タイプ
ディスクペーパー
被削材
一般鋼[○] / 鋳鉄[○]
外径(mm)
125
JANコード
4977292330619
セット内容
中目(120)×2・仕上目(150)×2・超仕上目(320)×2
適用機種
電気ドリル
用途
ラバーパッド・フレキシブルパット用
-
-

型番リスト

表示件数
型番
4977292330619
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
726円
( 799円 )
3日目

詳細情報

基本情報

金属・木材等の表面仕上げに最適なディスク。
【特長】
・空研ぎでも水研ぎでも可能。
【用途】
・対応機種:電気ドリル。
・ラバーパッド・フレキシブルパッド用。
・鉄や木材などの研磨、塗装はがし、サビ落としに。
・目詰まりしにくく、木・鉄などの表面仕上げに最適。

商品情報

フィニシングジスクペーパー 直径125mmの仕様

4977292330619の外観

4977292330619の外観

4977292330619のパッケージ

4977292330619のパッケージ

仕様

  • 商品サイズ:幅125×高さ125×奥行き3mm
  • 商品重量:40g
  • サイズ:(直径)125mm
  • セット内容:中目(120)×2・仕上目(150)×2・超仕上目(320)×2

注意事項

  • ※ 保護具を着用してください(マスク、保護メガネ等)。
  • ※ ゆるみが無いようにしっかりと取り付けてください。
  • ※ 回転中は絶対に手や顔を近づけないでください。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フィニシングジスクペーパー 直径125mmの型番4977292330619のページです。 型番4977292330619に関する仕様情報を記載しております。
フィニシングジスクペーパー 直径125mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィニシングジスクペーパー 直径125mm
サンディングジスクペーパー 直径125mm
ディスク用マジックペーパー 100 A120
ディスク用マジックペーパー 100 C80
ディスク用マジックペーパー 100 C30
ディスク用マジックペーパー 100 A240
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格726円614円740円797円797円740円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプディスクペーパーディスクペーパーゴム/ウレタンディスクゴム/ウレタンディスクゴム/ウレタンディスクゴム/ウレタンディスク
被削材一般鋼 / 鋳鉄一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム / 樹脂 / 石材一般鋼 / 鋳鉄石材 / ガラス石材 / ガラス一般鋼 / 鋳鉄
外径(mm)125125100100100100
JANコード497729233061949772923301214977292348447497729234842349772923484164977292348454
セット内容中目(120)×2・仕上目(150)×2・超仕上目(320)×280(2枚)・100(2枚)・120(2枚)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました