ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ネルバフ 直径75mm

ネルバフ 直径75mm 4977292330480
通常単価(税別)
979
税込単価
1,077
通常出荷日:3日目

木材・樹脂の表面みがきに最適なグラインダー用研磨剤。【特長】・素材に合わせてバフ用研磨剤を塗布して使用...

詳細を確認
  • ご使用時は、保護メガネ、防塵マスクを着用してください。ゆるみが無いようにしっかりと取り付けてください。回転中は絶対に手や顔を近づけないでください。

型番:

4977292330480
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4977292330480の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
(直径)75
パッケージ幅(mm)
96
パッケージ高さ(mm)
151
パッケージ奥行き(mm)
20
JANコード
4977292330480
パッケージ質量(g)
20
用途
万能アーバー・ロングサイズアーバー用
適用機種
電気ドリル

型番リスト

表示件数
型番
4977292330480
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
979
( 1,077 )
3日目

詳細情報

基本情報

木材・樹脂の表面みがきに最適なグラインダー用研磨剤。
【特長】
・素材に合わせてバフ用研磨剤を塗布して使用。
【用途】
・対応機種:電気ドリル。
・万能アーバー・ロングサイズアーバー用。
・当たりがソフトで、木材、樹脂を中心とした仕上(ツヤだし)に最適。
・鉄・ステンレス、アルミ・鋼・真鍮、貴金属用:仕上目。
・プラスチック・木工用:仕上目。

ご注意

  • ご使用時は、保護メガネ、防塵マスクを着用してください。ゆるみが無いようにしっかりと取り付けてください。回転中は絶対に手や顔を近づけないでください。

商品情報

ネルバフ 4977292330480の仕様

4977292330480の外観

4977292330480の外観

4977292330480のパッケージ

4977292330480のパッケージ

仕様

  • 商品サイズ:幅75×高さ75×奥行き20mm
  • 商品重量:20g
  • サイズ:(直径)75mm

注意事項

  • ※ ご使用時は、保護メガネ、防塵マスクを着用してください。
  • ※ ゆるみが無いようにしっかりと取り付けてください。
  • ※ 回転中は絶対に手や顔を近づけないでください。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ネルバフ 直径75mmの型番4977292330480のページです。 型番4977292330480に関する仕様情報を記載しております。
ネルバフ 直径75mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネルバフ 直径75mm
サイザルバフ 直径75mm
白バフ 直径75mm
積層バフ 直径75mm
仕上バフ(2枚入り)
フェルトバフ 直径75mm・100mm
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格9799491,1751,0632,4181,091
通常出荷日3日目4日目3日目3日目3日目3日目
サイズ(mm)(直径)75(直径)75(直径)75(直径)75--
パッケージ幅(mm)96969695153-
パッケージ高さ(mm)151150151150153-
パッケージ奥行き(mm)2022202020-
JANコード49772923304804977292330473497729233049749772923304284977292344296-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グラインダー用研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました