ツール用品技術窓口

確定しました

  • 入数

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ディスク用マジックペーパー 100 C80

ディスク用マジックペーパー 100 C80 100 C80
通常単価(税別)
797円
税込単価
877円
通常出荷日:3日目

ゴム製パッドで、柔軟性があり作業性が良いディスク用マジックペーパー。【特長】・マジック式でペーパー等の...

詳細を確認

型番:

100 C80
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

100 C80の仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴム/ウレタンディスク
被削材
石材[○] / ガラス[○]
粒度(#)
80
外径(mm)
100
砥粒
C
JANコード
4977292348423
最高使用回転数
12000min-1
材質
シリコン砥材
適用機種
ディスクグラインダー
入数
2枚

型番リスト

表示件数
型番
100 C80

入数

最小発注数量
2枚
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
797円
( 877円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ゴム製パッドで、柔軟性があり作業性が良いディスク用マジックペーパー。
【特長】
・マジック式でペーパー等の交換が簡単。
・商品サイズ:幅100×高さ100×奥行き4mm。
・商品重量:20g。
【用途】
・石材・コンクリート・ガラスの研削・研磨に。
・SK11マジックパッド専用。
・金属、木工の塗装はがし、コンクリートの面ナラシ、ガラスの面取り等に最適。

商品情報

ディスク用マジックペーパー 100 C80の仕様

100 C80の外観

100 C80の外観

100 C80のパッケージ

100 C80のパッケージ

仕様

  • 外径:100mm
  • 粒度:C80
  • 適用機種:ディスクグラインダー
  • 最高使用回転数:12,000min-1

注意事項

  • ※ 使用中は必ず保護メガネ、安全マスクを着用してください。
  • ※ 最高使用回転数以下でご使用下さい。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ディスク用マジックペーパー 100 C80の型番100 C80のページです。 型番100 C80に関する仕様情報を記載しております。
ディスク用マジックペーパー 100 C80のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスク用マジックペーパー 100 C80
ディスク用マジックペーパー 100 C30
ディスク用マジックペーパー 100 A60
ディスク用マジックペーパー 100 A120
ディスク用マジックペーパー 100 A240
ディスク用マジックペーパー 100 A400
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格797円797円934円740円740円740円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプゴム/ウレタンディスクゴム/ウレタンディスクゴム/ウレタンディスクゴム/ウレタンディスクゴム/ウレタンディスクゴム/ウレタンディスク
被削材石材 / ガラス石材 / ガラス一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 鋳鉄
粒度(#)803060120240400
外径(mm)100100100100100100
砥粒CCAAAA

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました