17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ディスク用マジックパット 100 100

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ディスク用マジックパット 100

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

100

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ゴム製パッドで、柔軟性があり作業性が良いディスク用マジックパット。
【特長】
・マジック式でペーパー等の交換が簡単。
・ネジ式なので、工具なしでディスクグラインダーに取り付け、取り外しできる。
・消耗品(ペーパーなど)の着脱がマジック式で簡単に行えるので作業効率がアップする。
・商品サイズ:幅95×高さ95×奥行き17mm。
・商品重量:80g。
【用途】
・金属類・木材・石材の研削・研磨に。

ご注意

  • 使用中は必ず保護メガネ、安全マスクを着用してください。最高使用回転数以下でご使用下さい。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴム/ウレタンディスク
被削材
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 合金鋼[○] / 鋳鉄[○] / 銅[○] / アルミニウム[○] / 石材[○]
JANコード
4977292348409
最高使用回転数
12000min-1
ネジ径(mm)
M10×P1.5
適用機種
ディスクグラインダー
用途
ディスク径100mm用
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト