17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

ディスクペーパーMG 150mm

通常単価(税別)
880円~1,021円
税込単価
968円~1,123円
通常出荷日:3日目

マジック式のディスクペーパー。【特長】・直径150mmのマジック式ディスクペーパー。・※急激な圧力を加...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

JANコード

適用機種

入数

最小発注数量
60、120、240
4977292491136
(SK11)BDS-50MG・(SK11)BDS-100MG
6枚(粒度60・120・240各2枚)
3個
60
4977292491143
(SK11)BDS-50MG・(SK11)BDS-100MG
5枚
3個
120
4977292491150
(SK11)BDS-50MG・(SK11)BDS-100MG
5枚
3個
240
4977292491167
(SK11)BDS-50MG・(SK11)BDS-100MG
5枚
3個
320
4977292492027
BDS-100N
5枚
3個
400
4977292492034
BDS-100N
5枚
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,021円
( 1,123円 )
3日目
951円
( 1,046円 )
3日目
880円
( 968円 )
3日目
880円
( 968円 )
3日目
880円
( 968円 )
3日目
880円
( 968円 )
3日目

詳細情報

基本情報

マジック式のディスクペーパー。
【特長】
・直径150mmのマジック式ディスクペーパー。
・※急激な圧力を加えないでください。
・※外観等の欠陥、異常がないことを、ご使用前に必ずご確認ください。
・※作業時には、適切な排気(換気)を行ってください。
・※射日光、極端な乾燥・湿度のある所には保管しないでください。
【用途】
・ベルトディスクサンダー用ディスクペーパー。

商品情報

ディスクペーパーMG 150の仕様

BD-60MSの外観

BD-60MSの外観

  • サイズ:幅150×高さ150×奥行き2mm
  • 重量:80g
  • 直径:約150mm
  • 粒度:WA60・WA120・WA240
  • 適合機種:(SK11)BDS-50MG・(SK11)BDS-100MG
BD-61M-NO60の外観

BD-61M-NO60の外観

  • サイズ:幅150×高さ150×奥行き2mm
  • 重量:80g
  • 直径:約150mm
  • 粒度:WA60
  • 適合機種:(SK11)BDS-50MG・(SK11)BDS-100MG
BD-62M-NO120の外観

BD-62M-NO120の外観

  • サイズ:幅150×高さ150×奥行き2mm
  • 重量:60g
  • 直径:約150mm
  • 粒度:WA120
  • 適合機種:(SK11)BDS-50MG・(SK11)BDS-100MG
BD-63M-NO240の外観

BD-63M-NO240の外観

  • サイズ:幅150×高さ150×奥行き2mm
  • 重量:40g
  • 直径:約150mm
  • 粒度:WA240
  • 適合機種:(SK11)BDS-50MG・(SK11)BDS-100MG
BD-64M-NO320の外観

BD-64M-NO320の外観

  • サイズ:幅150×高さ150×奥行き2mm
  • 重量:40g
  • 直径:約150mm
  • 粒度:WA320
  • 適合機種:BDS-100N
BD-65M-NO400の外観

BD-65M-NO400の外観

  • サイズ:幅150×高さ150×奥行き2mm
  • 重量:40g
  • 直径:約150mm
  • 粒度:WA400
  • 適合機種:BDS-100N
BD-60MSのパッケージ

BD-60MSのパッケージ

BD-61M-NO60のパッケージ

BD-61M-NO60のパッケージ

BD-64M-NO320のパッケージ

BD-64M-NO320のパッケージ

BD-65M-NO400のパッケージ

BD-65M-NO400のパッケージ

※記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ディスクペーパーMG 150mmのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ベルトサンダー横ディスクのスペア部品
5
満足度:5.0
5枚セットでも価格が安価なので、 いろんな荒さを揃えられるので重宝しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスクペーパーMG 150mm
ディスクペーパー“ニューエスパー”
ディスクペーパー“テクノディスクLL-C”
ディスクペーパー ウルトラディスクUD
ディスクペーパー“GPトップミニ”
ディスクペーパー"GPトップミニ"
メーカーSK-11ミユキ産業イチグチ日本レヂボントラスコ中山トラスコ中山
通常価格880円-1,095円1,208円 -857円2,886円2,732円
通常出荷日3日目1日目1日目〜1日目1日目〜1日目〜
商品タイプディスクペーパーディスクペーパー研磨布ディスク研磨布ディスクディスクペーパーディスクペーパー
外径(mm)1501001001005850
砥粒WAACAアランダムアランダム
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト